改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
超高纯含氟聚合物隔膜阀—DRP 系列
世伟洛克® DRP 系列超高纯隔膜阀符合适用于超高纯化学品分配系统与设备的 SEMI 标准 F57-0301,其增强型设计有助于最大程度地减少截留区和延长隔膜寿命。DRP 系列阀有多种配置,其中包括:气动和四分之一圈手动 2 通和 3 通截流阀,带有流量可调和旁通功能的型号,以及定制阀组。

 
超高纯隔膜阀 规格
压力额定值
介质温度
流量系数
阀体、隔膜材料
端接
• 类型


• 尺寸
配置


最高 100 psig (6.8 bar)
23 至 100°C ( 73 至 212°F )
最高 10.2
DuPont® Teflon® 改进型 PTFE

标准配置为细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar Super 300®;ISO, NPT, Flowell
1/4 至 1 1/4 in. 和 6 至 25 mm
2 通和 3 通手动和气动关断;流量可调和旁通型


更多信息
下载以下世伟洛克 DRP 系列超高纯隔膜阀产品目录和技术报告:

在产品搜索中查找改进型 PTFE 径向隔膜阀
观看 DRP 系列含氟聚合物隔膜阀产品动画演示。
请联系您的授权世伟洛克销售与服务代表


其他塑料产品
PFA 接头
PFA 卡套管
PFA 旋塞阀
PFE 针阀
超高纯含氟聚合物单向阀

应用场合
世伟洛克 DRP 系列超高纯隔膜阀是按照适用于超高纯化学品分配系统和设备的 SEMI 标准 F57-0301 规范生产的,能够为如下应用场合提供解决方案:

  • 腐蚀性化学机械研磨 (CMP) 系统
  • 去离子水系统
  • 大宗化学品输送系统
  • 腐蚀性酸、碱和其它化学品

特点

  • 改进的已获专利的流道DRP 系列 2 通
    • 半球形阀腔和独特的隔膜形状最大程度地减小了截留区。
    • 所有与介质接触的表面都能够快速清洁,并能冲掉任何工艺流体污染物。
    • 流道最大程度地降低了流体剪切力,从而减少了研磨液凝聚
  • 延长隔膜寿命
    • 改进型 PTFE 隔膜提高了耐久性、密封完整性,延长了使用寿命
    • 获得专利的改进型 PTFE 隔膜形状经过了优化,能够最大程度地降低循环过程中的应力。
  • 增强型设计
    • 获得专利的隔膜边缘密封了阀腔。
    • 采用了最大隔膜膜厚,可降低酸渗透的可能性。
    • 设计最大程度地降低了工艺流体受污染的机率。
    • 没有裸露金属。
    • 软作用弹簧关闭设计有助于防止液压冲击、颗粒形成以及阀座密封损坏,同时还能够补偿材料蠕变。
    • 阀门打开和关闭状态都有相应指示。
    • 可轻松更换隔膜,为维护提供了便利。

测试
所有世伟洛克 DRP 系列超高纯隔膜阀都在工厂内经过了泄漏测试。

清洁和包装
所有世伟洛克 DRP 系列超高纯隔膜阀都是按照 SEMI 超高纯流体系统元件标准 F57-0301 清洁和包装的。

选购件

  • 带流量可调和旁通功能的手动和气动阀门
  • 带整体锁定手柄的手动阀门。
  • 定制的阀组
  • 卡扣式安装支架。
  • 提供 PFA 细牙螺纹扩口螺母来替代标准 PVDF 螺母
  • 隔膜更换成套件可让您在不拆卸阀门的情况下快速、轻松地进行维护。
  • 提供 ISO、NPT 和其它端接。

带流量可调和旁通功能的 DRP 系列阀门 带整体锁定手柄的 DRP 系列阀门  DRP 系列阀门定制阀组

带流量调整装置和旁通
的阀

整体锁定手柄

定制阀组



选择一个授权 销售与服务中心

针阀 - 螺纹阀帽式

针阀—螺纹阀帽
世伟洛克® 螺纹阀帽式针阀采用关断或调节阀杆头,有直通型和角型阀,使用外部可调填料。
针阀 - 苛刻工作环境联合阀帽式和仪表排污用

苛刻工作环境用联合阀帽式针阀和仪表排污阀
可提供各种材料制成的带联合阀帽结构的世伟洛克® 针阀,这类阀的工作压力最高达 10 000 psig (689 bar),工作温度最高达 648°C(1200°F)。