改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克­­­® 过流量阀—XS 系列
世伟洛克过流量阀可在下游管道破裂时停止系统介质的失控泄放。通过排放口的流量要低于切断范围流量的 1 %。


XS 系列过流量阀

规格
工作压力
温度范围
阀体材料
O 型圈材料
端接
• 类型


• 尺寸

 
最高 6000 psig (413 bar)
–23 至 204°C (–10 至 400°F)
316 不锈钢
碳氟 FKM

世伟洛克卡套管接头,NPT,ISO,SAE/MS,VCR® 金属垫片面密封接头,VCO® O 型圈面密封接头
1/8、1/4、3/8、1/2 in. 和 6、8、10、12 mm



 

更多信息
下载工业用过流量阀—XS 系列
在产品搜索中查找 XS 系列过流量阀流量装置


操作
系统正常工作时,弹簧加载的提动头保持在开启位置。倘如下游出现过流情况,提动头迅速移动至切断位,停止系统介质的失控泄放。当系统压力通过排放口达到平衡时,弹簧会自动将提动头复位到开启位置。

特点XS 系列阀剖视图

  • 有槽提动头
    • 提高了性能和可靠性
    • 具有高流量能力
    • 消除了不应有的切断。
  • 弹簧加载启动
    • 易操作
    • 阀可在任何方向工作,提高了系统安全性。
  • 排放口
    • 消除了复杂旁通机构
    • 可通过弹簧使提动头自动复位。
  • 全金属阀座
    • 提高了耐用性
    • 不需要维护。

测试
所有 XS 系列阀都在工厂内进行过正常工作测试。

清洁和包装
带 VCR 或 VCO 端接的世伟洛克 XS 系列阀门是按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11)规范处理的,以便确保能符合 ASTM G93 C 级的产品清洁度要求。带其它端接的世伟洛克 XS 系列阀门是按照 世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10)规范 处理的;客户可以选择特殊清洁和包装。

选购件

  • 可选的 O 型圈材料
  • PEEK 支承环
  • 特殊清洁和包装。

 

 



选择一个授权 销售与服务中心

Swagelok PFA plug and needle valves

PFA 针阀
世伟洛克® PFA 针阀采用含低可萃取物的高纯 PFA 材料,耐化学腐蚀。
夹管阀

世伟洛克® 夹管阀
世伟洛克夹管阀为无菌生物制药和生物技术应用提供可靠的流体控制。红色硅酮和 EPDM 夹紧卡套管元件符合 21CFR Part 177.2600。