改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

一般设施用和锻造阀体针阀 针阀、一般设施用和锻造阀体
世伟洛克® GU 系列和 F10 系列针阀配有一个无旋转安全后座硬化针,能够在最高 10 000 psig (690 bar) 的工作压力下提供可靠关断。


更多信息

下载产品目录一般设施用针阀—GU 系列
下载产品目录10 000 psig (690 bar) 锻造阀体针阀—F10 系列
在产品目录中查找一般设施用针阀
联系授权世伟洛克销售与服务代表。





一般设施用针阀—GU 系列
GU 系列针阀用在一般用途场合隔离或排放系统介质。无旋转的硬化不锈钢阀针能够提供无泄漏的关断,使用寿命长。阀杆螺纹与介质隔离。

针阀,GU 系列 规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
填料材料
端接
• 类型
• 尺寸

最高 6000 psig (413 bar)
–17 到 232°C(0 到 450°F)
最高达 2.25
316 不锈钢、碳钢
PTFE

NPT、卡套管承插焊、公称管承插焊
1/4 到 1 in.;6 到 25 mm

GU 系列剖视图特点
  • 直通型和角型
  • 紧凑设计
  • 不锈钢止动销
  • 阀杆螺纹在填料之上,防系统介质接触
  • 无旋转的硬化阀针设计,保证无泄漏关断和长使用寿命
  • 安全后座阀针设计,全开位置能够密封
  • 适合酸性气体使用;按 NACE MR0175/ISO 15156 标准选择的材料。

测试
所有世伟洛克 GU 系列针阀都在 1000 psig (69 bar) 压力下进行过工厂氮气测试。阀座的最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。壳体测试使用检漏液,达到未检测到泄漏的要求。

清洁和包装
所有世伟洛克 GU 系列针阀都是按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10)
进行清洁和包装的。

防擅动手柄 防擅动手柄钥匙 圆形带锁手柄

防擅动
手柄

防擅动
钥匙

带锁
手柄

选购件
防擅动手柄
防擅动手柄降低了因不小心或故意改动产生风险的可能性。 可以使用防擅动钥匙操作这种阀门。

圆形带锁手柄
带锁手柄可以把阀门锁定在任何位置。可以提供尼龙和不锈钢材料的圆形手柄。

手柄成套件
提供不锈钢条形手柄、尼龙和不锈钢圆形带锁手柄的手柄成套件。

[返回页首]



锻造阀体针阀,10 000 psig (690 bar)—F10 系列

锻造阀体阀,F10 系列 规格
工作压力
温度
阀体材料
填料材料
端接
• 类型
• 尺寸
配置

最高 10 000 psig (690 bar)
–17 到 454°C(0 到 850°F)
316 不锈钢锻造
PTFE、Grafoil®

NPT
1/2 in.
直通、角型和斜角型

F10 系列锻造阀体剖视图特点
  • 一体式不锈钢锻造阀体
  • 阀杆套防止污垢和灰尘侵入阀杆螺纹内
  • 阀杆螺纹为冷轧而成,强度高,转动平滑
  • 阀杆螺纹在填料之上,防系统介质接触
  • 安全后阀座针在全开位置能够密封
  • 带方形推动杆和锁紧螺母的不锈钢手柄
  • 无旋转硬化阀针提供可靠关断
测试
所有世伟洛克 F10 系列阀门组件都在工厂经过静水压力测试;测试按照 BS EN 12266-1(以前的 BS 6755 第 1 部分)进行,包括 1.5 倍最高额定工作压力的外壳测试和 1.1 倍最高额定工作压力的阀座测试。

选购件
可提供碳钢材料

[返回页首]


选择一个授权 销售与服务中心

质量、可重复性和文档记录要求推动了轨道卡套管焊接的应用
尽管轨道卡套管焊接早已应用于航空、半导体和其它高纯度领域,但现今通用行业市场正在开始将其视为一种可行并且经济合理的不锈钢卡套管连接方式。
半导体场合用不锈钢
在半导体芯片生产中,气相和汽相具有重要意义。每一种气体的密封完整性(健康和安全)和污染都是行业关注的问题。