改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克® 计量阀—S、M、L 和 31 系列
计量阀世伟洛克为高、低压使用场合提供多种计量阀,可采用 316 不锈钢和黄铜材料制造,流量系数 0.004 到 0.16。

更多信息
下载计量阀—S、M、L 和 31 系列产品目录.
在产品搜索中查找计量阀产品目录


低压阀— S、M 和 L 系列

 

 

 S、M 和 L 系列
规格
工作压力
温度
阀体材料
流量系数

端接
• 类型

• 尺寸


最高 2000 psig (137 bar)
–23 到 204°C(–10 到 400°F)
316 不锈钢,黄铜
0.004 到 0.16

世伟洛克卡套管接头、NPT、整体式
外螺纹 VCR® 面密封接头
1/16、1/8 和 1/4 in.;3 和 6 mm

 

计量阀,S 系列剖视图
特点

  • 锥形阀杆头能准确地控制气体和液体流量
  • 直通型、角型、十字型和双重型
  • 面板安装
  • 滚花、圆形、游标刻度、带槽和可调节力矩手柄

       

     

     

    测试
    所有世伟洛克 S、M 和 L 系列计量阀都在 100 psig (6.8 bar) 压差下进行过气泡密封关闭测试。

    清洁和包装
    带 VCR 端接的世伟洛克 S、M 和 L 系列计量阀都是按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 进行处理的,以保证符合 ASTM G93 C 级规定的产品清洁度要求。

    带其他端接的世伟洛克 S、M 和 L 系列计量阀都是按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10) 处理的;作为一个选项可提供特殊清洁和包装。

    选购件

    S 系列十字型 M 系列双型

    S 系列
    十字型

    M 系列
    双型



    十字型(S 和 M 系列)
    • 流体在任何阀杆位置阀杆周围旁侧口之间流动。
    • 流经分支端口的流量能在两个方向调节。
    双型(S 和 M 系列)
    • 可设定进口阀手柄并锁定在所需的最大流量上。
    • 出口阀手柄可用于对流量进行精密控制,可达进口阀的预设最大值。

    游标刻度手柄游标刻度手柄(S、M 和 L 系列)

        • 有助于保证可重复流量调整。
        • 能获得精确到1/25 圈的读数。





    可调扭矩手柄可调扭矩手柄(S 系列)
        • 加强对设定流量的控制。
        • 使用 PTFE 填料和两个安装在顶部的力矩调节螺钉。
        • 不锈钢阀上的为不锈钢材料制成,黄铜阀上为镀铬黄铜材料制成。


    带槽手柄带槽手柄(S 和 M 系列)
        • 使流量设定调整能用一把螺丝刀来进行。
        • 用于安装在不能方便地接触到手柄之处。
        • 不锈钢阀上的为不锈钢材料制成,黄铜阀上为镀铬黄铜材料制成。
        • 在不需要取下手柄的条件下就能将阀安装在面板上。

    阀杆 O 形圈材料(S、M 和 L 系列)
    黄铜阀的标准配置为丁腈橡胶 O 形圈;不锈钢阀的标准配置为碳氟化合物 FKM O 形圈。可提供乙烯丙烯、Kalrez® 和 氯丁橡胶材料。

    [返回页首]


    高压阀—31 系列

     

    31 系列阀
    规格
    工作压力
    温度
    阀体材料
    填料材料
    流量系数

    端接
    • 类型
    • 尺寸


    最高 5000 psig (344 bar)
    –53 到 454°C(–65 到 850°F)
    316 不锈钢
    PTFE、Grafoil®
    0.04

    世伟洛克卡套管接头、内螺纹 NPT
    1/8 和 1/4 in.;6 mm


    特点31 系列剖视图

     

     

    • 锥形阀杆头能准确地控制气体和液体流量
    • 直通型和角型
    • 金属对金属的关断
    • 2° 阀杆锥度(包括角型)
    • 面板安装
    • 圆形酚醛手柄

     

     

    测试
    所有世伟洛克 31 系列计量阀都在 1000 psig (69 bar) 压力下进行过工厂氮气测试。阀座的最高允许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。

    清洁和包装
    世伟洛克 31 系列计量阀是按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10) 处理的;作为一个选项,可提供按照特殊清洁和包装 (SC-11) 进行的特殊清洁和包装,以保证符合 ASTM G93 C 级规定的产品清洁度要求。

    选购件
    彩色手柄
    标准配置为黑色酚醛手柄。可提供蓝色、绿色、橙色、红色和黄色供选择。

    高温阀杆填料
    Grafoil 填料把温度额定值提高到 454°C(850°F)。

    [返回页首]



    选择一个授权 销售与服务中心

    世伟洛克的卡套管接头优点录像片

    录像片:利用先进的设计、材料科学的突破解决您的难题
    不断增长的流体系统需求使您的接头必须承受比以前更重的工作负荷。在本录像片中,您将看到世伟洛克如何利用先进的设计和材料科学的突破为自己和客户服务。结果?世伟洛克® 卡套管接头为各种应用场合提供超常性能。


    真空、接头、法兰和转换接头
    世伟洛克® 为各种真空室应用场合提供包括转换接头、接头和法兰在内的品种广泛的产品。