改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
压力表阀和提升旋塞阀
压力表阀和提升旋塞阀世伟洛克® 压力表阀和提升旋塞阀提供棒轴形直通节流孔、压力表接口和多种材料选项,系统通用性很强。


更多信息
下载产品目录压力表阀
下载产品目录提升旋塞阀—4P 和 5P 系列
在产品搜索中查找压力表阀
在产品搜索中查找提升旋塞阀




压力表阀


压力表阀
规格
工作压力
温度
孔径
阀体材料
密封材料

端接
• 类型

• 尺寸

最高 6000 psig (413 bar)
–53 到 648°C(–65 到1200°F)
0.156 和 0.250 in.(4.0 和 6.4 mm)
316 不锈钢
PTFE(球头设计)
乙缩醛(旋塞头设计)

外螺纹到内螺纹 NPT,
隔热外螺纹到内螺纹 NPT
1/2 和 3/4 in.

带隔热延长段的剖视图特点
  • 无旋转球头和旋塞头阀杆设计
  • 可用棒条通入 (旋塞头设计)
  • 可以提供隔热延长阀体用于隔热间隙
  • 1/2 in.内螺纹压力表接口
  • 选用 160 规格管壁或更厚以加强阀进口接头强度
  • 标准的阀帽定位板

测试
每一压力表阀均在 1000 psig (69 bar) 压力下用氮气测试过。阀座的最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。阀杆和阀体密封是按使用检漏液检测不到泄漏的要求来进行测试的。

清洁和包装
所有世伟洛克压力表阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)清洁和包装的。

酸性气体服务
提供适用于酸性气体服务的压力表阀。材料是按照 NACE MR0175/ISO 15156 选择的。

选购件
填料材料
标准填料材料为 PTFE;可提供 Grafoil、PEEK 和 UHMWPE 材料。

球头材料
标准球头材料为 316 不锈钢;可提供钴基合金材料。

维护成套件
提供阀座和阀杆填料维护成套件。


[返回页首]



提升旋塞阀—4P 和 5P 系列


提升旋塞阀
规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
阀座材料
端接
• 类型
• 尺寸

最高 6000 psig (413 bar)
–28 到 204°C(–20 到 400°F)
最大 1.80
316 不锈钢、合金400
乙缩醛

NPT
1/4 到 3/4 in.

带外螺纹到内螺纹 NPT 端的剖视图特点
  • 位于螺纹以下的填料能防止润滑剂冲蚀
  • 内部清洁环能防止螺纹受外界污染
  • 无旋转阀杆尖能获得可靠的密封
  • 可靠的阀杆退缩能防止卡住
  • 直通节流孔呈棒轴形,便于清洁
  • 可调换的密封件和阀座

测试
每个 4P 和 5P 系列提升旋塞阀都在生产厂中用氮气以 1000 psig (69 bar) 的压力进行了泄漏测试。阀座的最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。阀杆和阀体密封是按使用检漏液检测不到泄漏的要求来进行测试的。

清洁和包装
所有世伟洛克 4P 和 5P 系列提升旋塞阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)清洁和包装的。

酸性气体服务
可提供酸性气体服务用 4P 和 5P 系列提升旋塞阀。材料按 NACE MR0175/ISO 15156 标准选择。

选购件

可选的 O 型圈材料
标准材料是碳氟 FKM;可提供丁纳橡胶 C、丁腈橡胶、乙烯丙烯、Kalrez® 和硅树脂材料。

面板安装
可提供面板安装。

维护用密封成套件
可提供乙缩醛、PFA 和 PEEK 阀座更换成套件。

特殊清洁和包装
可提供按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 进行的清洁和包装来确保产品符合 ASTM G93 等级 C 规定的产品清洁度要求。

[返回页首]



选择一个授权 销售与服务中心

软管产品

软管产品和组件
世伟洛克的软管产品为流体处理提供挠性解决方案。
PFA 卡套管和塑料卡套管扩口系统

世伟洛克® PFA 卡套管和 FTF 1000 型卡套管扩口系统
世伟洛克提供多种高纯和超高纯 PFA 卡套管,作为补充,还提供用于细牙螺纹扩口接头的塑料卡套管扩口系统。