改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

一般设施用和锻造阀体针阀
一般设施用和锻造阀体针阀世伟洛克® GU 系列和 F10 系列针阀配有一个无旋转安全后座硬化针,能够在最高达 690 bar (10 000 psig) 的工作压力下提供可靠关断。

更多信息
下载产品目录一般设施用针阀—GU 系列
下载产品目录 690 bar (10 000 psig) 锻造阀体针阀—F10 系列
在产品搜索中查找一般设施用针阀
联系世伟洛克授权销售与服务代表。



一般设施用针阀—GU 系列
GU 系列针阀用于在一般用途场合隔离或排放系统介质。无旋转的硬化不锈钢阀针能够提供无泄漏的关断,使用寿命长。阀杆螺纹与介质隔离。

针阀,GU 系列 规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
填料材料
端接
• 类型
• 尺寸

最高 413 bar (6000 psig)
0 至 343°C (650°F)
最高 2.25
316 不锈钢,碳钢
碳/玻璃填充 PTFE,石墨

NPT,卡套管承插焊,公称管承插焊
1/4 至 1 in.;6 至 25 mm


GU 系列剖视图特点
  • 直通型和角型
  • 设计紧凑
  • 不锈钢止动销
  • 阀杆螺纹在填料之上,能够防止与系统介质接触。
  • 无旋转的硬化阀针设计,保证无泄漏关断和长使用寿命
  • 安全后座阀针设计,全开位置能够密封
  • 适合酸性气体使用;按 NACE MR0175/ISO 15156 标准选择的材料。

测试
所有世伟洛克 GU 系列针阀都在工厂使用 69 bar (1000 psig ) 压力的氮气进行过测试。阀座的最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。壳体测试是使用检漏液进行的,达到未检测到泄漏的要求。

清洁和包装
所有世伟洛克 GU 系列针阀都是按照世伟洛克标准清洁和包装规范 (SC-10)
进行清洁和包装的。

防擅动手柄  防擅动手柄钥匙   圆形带锁手柄

防擅动
手柄

防擅动
钥匙

带锁
手柄

选购件
防擅动手柄
防擅动手柄降低了发生人为错误或故意擅动的风险。这种阀门可以使用防擅动钥匙操作。

圆形带锁手柄
带锁手柄可以把阀门锁在任何位置。可以提供尼龙和不锈钢材料的圆形手柄。

手柄成套件
提供不锈钢条形手柄、尼龙和不锈钢圆形带锁手柄的手柄成套件。

[返回页首]



690 bar (10 000 psig) 锻造阀体针阀—F10 系列

锻造阀体阀,F10 系列 
规格

工作压力
温度
阀体材料
填料材料
端接
• 类型
• 尺寸
配置


最高 690 bar (10 000 psig)
–17 至 454°C (0 至 850°F)
锻造 316 不锈钢
PTFE,石墨

NPT
1/2 in.
直通、角型和斜角型


F10 系列锻造阀体阀剖视图特点
  • 一体式不锈钢锻造阀体
  • 不锈钢阀杆套防止污垢和灰尘侵入阀杆螺纹内
  • 阀杆螺纹为冷轧而成,强度高,转动平滑
  • 阀杆螺纹在填料之上,可防止接触系统介质
  • 安全后座阀针在全开位置能够密封
  • 带方形推动杆和锁紧螺母的不锈钢手柄
  • 无旋转硬化阀针提供可靠关断

测试

所有世伟洛克 F10 系列阀门组件都在工厂经过静水压力测试;测试按照 BS EN 12266-1(以前的 BS 6755 第 1 部分)进行,包括 1.5 倍最高额定工作压力的外壳测试和 1.1 倍最高额定工作压力的阀座测试。

选购件
防擅动手柄  防擅动手柄钥匙   带锁不锈钢手柄

防擅动
手柄

防擅动
钥匙

带锁
手柄


防擅动手柄
防擅动手柄降低了发生人为错误或故意擅动的风险。可以使用单独销售的防擅动钥匙操作这种阀门。

不锈钢圆形带锁手柄
这种圆形手柄适合 6.4 mm (0.25 in.) 以下的钩环直径,能够把阀门锁定在任意位置。仅为直通型和角型阀门提供这种手柄。

更多阀体材料
要求时,可提供包括碳钢和 25Cr 超级双相不锈钢在内的其它阀体材料。

[返回页首]


选择一个授权 销售与服务中心

Swagelok PFA plug and needle valves

PFA 针阀
世伟洛克® PFA 针阀采用含低可萃取物的高纯 PFA 材料,耐化学腐蚀。
夹管阀

世伟洛克® 夹管阀
世伟洛克夹管阀为无菌生物制药和生物技术应用提供可靠的流体控制。红色硅酮和 EPDM 夹紧卡套管元件符合 21CFR Part 177.2600。