|
|
|
| |
|
首页
> 高压针阀
|
世伟洛克® 高压针阀 冷加工 316 不锈钢阀体和高压端接可承受高达 45 000 psig (3102 bar) 的工作压力。
 |
规格 工作压力 温度 流量系数 阀体材料 填料材料 端接 • 类型
• 尺寸 |
最高 45 000 psig (3102 bar) –53 到 454°C(–65 到 850°F) 最高 0.19 316 不锈钢 玻璃填充 PTFE
直螺纹高压内螺纹、内螺纹 NPT 9/16-18、3/4-16、1 1/8-12;1/4 in. | 更多信息 下载产品目录高压针阀。 在产品搜索中查找高压针阀。
特点
- 可更换、无旋转阀杆设计:
- 填料设计使得在不从管线上拆下阀门的情况下进行外部调整。
- 在阀杆柄上滚轧出的螺纹
- 角型阀易于更换的阀座
- 标准阀体为冷加工阀体;可提供适合酸性气体使用的退火阀体。
- 通过排放孔进行泄漏检测。
- 阀帽锁定板能够防止阀帽意外脱落。
气动执行机构 可提供常开、常闭和双作用型气动执行机构。
测试 所有世伟洛克高压针阀都在工厂使用压力为阀门最高压力额定值的水按照检测不到泄漏的要求对阀座和填料进行测试。
高压针阀选购件 阀杆选购件 阀门的标准配置为 440C 不锈钢阀杆。 可提供采用钴基合金阀杆头的 440C 不锈钢阀杆和 S17400 不锈钢阀杆。
高温阀杆填料 可为最高达 454°C( 850°F)的工作温度提供 Grafoil 阀杆填料。
阀杆填料成套件 可提供 PTFE 和 Grafoil 阀杆填料成套件。
可更换阀座 角型阀有一个带整体内螺纹 NPT 或内直螺纹高压端接的一体式可更换阀座。阀座是使用 316 不锈钢制造的,采用镀银螺纹。
不锈钢条形手柄 标准配置为阳极氧化铝条形阀杆;可以订购工厂装配的不锈钢条形手柄。
备用手柄 可以作为备件订购阳极氧化铝和不锈钢条形手柄。
酸性气体阀 可提供适合酸性气体使用的、符合 NACE MR0175/ISO 15156 的阀门。这种阀门采用退火阀体和 S17400 阀杆。410 系列阀的压力额定值仍然为 10 000 psig (689 bar)。445、645 和 945 系列阀的压力额定值在高压孔口 37°C 的条件下为 1240 bar(100°F 下 18 000 psig)。
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|