|
|
|
| |
|
首页
> 针阀-整体阀帽和无旋转阀杆
|
整体阀帽和无旋转阀杆针阀 世伟洛克® 为各种一般使用场合提供规格、配置和材料品种齐全的一般场合用紧凑型针阀。
更多信息 下载产品目录整体阀帽式针阀—O、1、18、20 和 26 系列。 下载产品目录无旋转阀杆针阀—D 系列。 在产品搜索中查找整体阀帽式针阀。 在产品搜索中查找整体阀帽式针阀,无旋转阀杆。
O、1、18、20 和 26 系列整体阀帽式针阀
 |
规格 工作压力 温度 流量系数 阀体材料
填料材料 端接 • 类型 • 尺寸 |
最高 6000 psig (413 bar) –53 到 315°C(–65 到 600°F ) 最高 1.80 316 不锈钢、黄铜、钢、合金 400 PFA
世伟洛克卡套管接头、NPT、内螺纹 ISO 1/8 到 3/4 in.;3 到 18 mm |
特点
- 活动负载填料密封系统
- 带有盘簧的两件式 V 型填料
- 通过填料螺母可以对外部很容易地进行调整
- 全面支撑的填料结构不再需要调节
- 阀杆设计
- V 型—所有系列
- 软阀座 - 所有系列
- 调节 - O、1 和 18 系列
- 流动型式
- 面板安装
测试 每个整体式阀帽针阀都在工厂用 1000 psig (69 bar) 的氮气进行过测试。阀座最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。壳体是使用检漏液进行测试的,达到检测不到泄漏的要求。
清洁和包装 所有整体阀帽式针阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)规范清洁和包装的。作为一个选项,可以提供按照世伟洛克特殊清洁与包装 (SC-11)规范 进行的清洁和包装来保证符合 ASTM G93 C 级规定的产品清洁度要求。
选购件 阀杆填料材料 标准阀杆填料为两件式 V 型 PFA 填料。可提供工厂装配的 UHMWPE 和 PEEK 材料及其现场装配成套件。
 O 形圈阀杆密封 可提供工厂装配的丁纳橡胶 C、丁腈橡胶、乙烯丙烯、 碳氟化合物 FKM、Kalrez® 和硅橡胶 O 形圈阀杆密封及其现场装配成套件。
手柄 可提供工厂装配的圆形酚醛和条形铝质或不锈钢手柄及其现场装配成套件。
酸性气体使用 可提供适合酸性气体使用的带有内螺纹 NPT、内螺纹 ISO 和外螺纹 NPT 端接的整体阀帽式针阀。
[返回页首]
D 系列无旋转阀杆针阀
 |
规格 工作压力 温度 流量系数 阀体材料 O 形圈材料 端接 • 类型 • 尺寸 |
最高 3000 psig (206 bar) –28 到 232°C(–20 到 450°F) 最高 0.53 316 不锈钢、黄铜、4合金 400 碳氟化合物 FKM
世伟洛克卡套管接头、NPT 1/8 到 3/8 in.;6 mm | 特点
- 无旋转阀杆提供可重复的关闭
- 处于全开位置安全后阀座起密封作用
- 可靠的阀杆缩回促进稳定的流量控制
- 启动螺纹与系统流体隔离,延长螺纹寿命
- 阀杆 O 形圈密封,无需调整
- 可替换的阀杆头便于维护
- 防护手柄防止污染物进入阀门功能部位
测试 所有世伟洛克无旋转阀杆针阀出厂前都用氮气在 1000 psig (69 bar) 下进行了测试。阀座的最大允许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。壳体测试是使用检漏液按照检测不到泄漏的要求进行的。
清洁和包装 所有世伟洛克无旋转阀杆针阀是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)规范 清洁和包装的。
选购件 O 形圈阀杆密封 可提供工厂装配的丁纳橡胶 C、丁腈橡胶、乙烯丙烯、碳氟化合物FKM、Kalrez® 和硅树脂 O 形圈阀杆密封及其现场装配成套件。
阀杆头 标准配置为 PCTFE 阀杆头;可提供工厂装配的 PEEK 材料及其现场装配成套件。
手柄 标准手柄为黑色铝质旋钮手柄;可提供工厂装配的蓝色、绿色、橙色、红色和黄色手柄及其现场装配成套件。
 带安全膜的阀 一些 16D 系列阀可以配备安全膜。
预留容积管 一些 14D 和 16D 系列阀可以配备预留容积管。
[返回页首]
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|