改变语言
首页
登录
购物车
销售与服务
网站地图
联系我们
流体系统技术
搜索
产品
服务
市场
资源
关于我们
新闻和活动
我的账户
首页
>
针阀 - 螺纹阀帽式
螺纹阀帽针阀
世伟洛克® 螺纹阀帽式针阀采用关断或调节阀杆头,有直通型和角型阀,使用外部可调填料。
不锈钢 JB 系列阀
黄铜 JN 系列阀
更多信息
下载产品目录
螺纹阀帽式针阀—JB 系列
。
下载产品目录
螺纹阀帽式针阀—JN 系列
。
在产品搜索中查找
螺纹阀帽式针阀,不锈钢
。
在产品搜索中查找
螺纹阀帽式针阀,黄铜
。
不锈钢
JB
系列螺纹阀帽式针阀
规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
填料材料
端接
• 类型
• 尺寸
最高 3000 psig (206 bar)
–40 到 315°C(–40 到 600°F)
高达 0.58
316 不锈钢
PTFE 或 Grafoil®
世伟洛克卡套管接头、NPT、外螺纹 ISO
1/8 到 3/8 in.;6 和 8 mm
特点
与系统流体隔离的阀杆螺纹
可在外部调整的 PTFE 填料
金属对金属的关断
测试
所有 JB 系列针阀都在 100 psig (6.8 bar) 压差下进行过气泡密封关闭测试。壳体测试采用抽查取样方式,在 3000 psig (206 bar) 下进行,达到检测不到泄漏的要求。
清洁和包装
所有 JB 系列针阀都是按照世伟洛克
标准清洁与包装 (SC-10)规范进行清洁和包装的。
选购件
标准球形阀杆头是 316 不锈钢制成的;可提供 440C 不锈钢和钴基合金材料。
标准阀杆为非旋转球形关断阀杆;可提供调节阀杆。
标准手柄是阳极氧化铝;可提供不锈钢条形手柄。
[返回页首]
黄铜
JN
系列螺纹阀帽式针阀
规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
填料材料
端接
• 类型
• 尺寸
最高 600 psig (41.3 bar)
–40 到 148°C(–40 到 300°F)
高达 0.43
黄铜
原生 PTFE
世伟洛克卡套管接头、NPT、ISO
1/8 到 3/8 in.;6 mm
特点
与系统流体隔离的阀杆螺纹
可在外部调整的 PTFE 填料
带 PTFE 涂层的阀杆头可提供重复关断
阀帽锁紧螺母
测试
所有 JN 系列针阀均在工厂经过用 100 psig (6.8 bar) 氮气进行的测试。阀座的最大允许漏泄率为 0.1 std cm
3
/分钟。壳体测试采用抽查取样方式,使用 100 psig (6.8 bar) 氮气进行,达到使用检漏液检测不到泄漏的要求
。
清洁和包装
所有 JB 系列针阀都是按照世伟洛克
标准清洁与包装 (SC-10) 规范清洁和包装的。
选购件
标准阀杆为 V 型关断阀杆;可提供调节阀杆。
标准配置为绿色酚醛手柄;可提供黑色、蓝色、红色和黄色阀杆。
可提供面板安装型。
[返回页首]
选择一个授权 销售与服务中心
Central Asia
India
Korea
South Asia
中东
中国地区
亚洲
俄罗斯
加拿大
拉丁美洲
日本
欧洲
澳洲和新西兰
美国
非洲
世伟洛克® 液流选择、切换和关断阀组件—TT2 和 T2 系列
液流选择、切换和关断阀组件是一种在单一紧凑型装置内提供多种阀操作的模块化系统。
世伟洛克® 工艺分析仪用流体选择系统—SSV 系列
世伟洛克流体选择系统(SSV 系列)是一套专门为工艺分析仪取样系统设计的模块式组件,用于使用单一紧凑型模块提供双关断和排放 (DBB) 操作。
隐私政策
条款和条件
网站要求
商标
联系我们
© 2010 世伟洛克公司