执行模式 常闭、常开、双作用和高压常闭。执行机构类型标准、低温、高温和非碳氟化合物。测试所有世伟洛克拨动开关阀都在工厂使用 200 psig (13.7 bar) 的氮气对阀座和密封处进行过测试。采用使用检漏液检测不到泄漏的要求。清洁和包装所有世伟洛克拨动开关阀都是按照标准清洁与包装 (SC-10)规范 进行清洁和包装的。选购件和附件O 型圈材料标准配置为碳氟 FKM O 型圈;可提供丁纳橡胶 C、丁腈橡胶、乙烯丙烯、Kalrez® 和硅树脂材料。可提供碳氟 FKM O 形圈成套件。手柄标准手柄为黑色尼龙手柄;可提供蓝色、绿色、橙色、红色和黄色尼龙手柄。可提供黑色聚氨酯涂层铝、黑色阳极氧化铝和不锈钢手柄。手柄定位器利用手柄定位器可以把阀手柄设定在需要的位置并防止其转动。可提供工厂装配好的手柄定位器,也可以提供现场装配的成套件。弹簧复位销弹簧复位销防止阀门卡在开启位置。低温使用可为 –53 到 93°C(–65 到 200°F)的低温使用场合提供采用丁纳橡胶 C O 形圈、铝质手柄和锂增稠硅酮基润滑剂的手动阀。