改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
联合阀帽阀和仪表排污阀苛刻工作环境用联合阀帽式针阀和仪表排污阀
可提供各种材料制成的带联合阀帽结构的世伟洛克® 针阀,这类阀的工作压力最高达 10 000 psig (689 bar),工作温度最高达 648°C(1200°F)。


更多信息
下载产品目录苛刻工作环境用联合阀帽式针阀—N 系列和 HN 系列
下载产品目录仪表排污阀—6DB 系列
在产品搜索中查找苛刻工作环境用联合阀帽式针阀,手动和执行机构启动
在产品搜索中查找仪表排污阀




苛刻工作环境用联合阀帽式针阀-N 系列和 HN 系列

联合阀帽式针阀 规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料

填料材料
端接
• 类型


• 尺寸

最高 10 000 psig (689 bar)
–53 至 648°C(–65 至 1200°F)
最高 2.4
316 不锈钢、合金 400、合金 20 、合金 600、 合金 C-276、钛
PTFE

世伟洛克卡套管接头、NPT、卡套管承插焊、公称管承插焊、外螺纹 VCR® 接头、外螺纹 VCO® 接头
1/8 到 1 in.; 6 到 12 mm



N 系列无旋转球形阀杆头特点

  • 阀杆设计
    • 无旋转球形 (NB)
    • 调节 (NR)
    • PCTFE 软阀座调节 (NKR)
    • PTFE 软阀座调节 (NTR)
  • 孔径尺寸 0.156 到 0.437 in.(4.0 到 11.1 mm)
  • 联合阀帽结构可防止阀门意外松脱
  • 填料螺栓设计允许在打开位置进行填料调节
  • 安全后座,在全开位置能够密封
  • 直通型和角型流通形式
  • 手动和气动执行机构


测试
所有 N 系列和 HN 系列针阀都在工厂用 1000 psig (69 bar) 氮气进行过测试。阀座的最大允许漏泄率为 0.1 std cm3/分钟。壳体测试是使用检漏液按照不会探测出泄漏的要求进行的

清洁和包装
所有 N 系列和 HN 系列针阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10) 进行清洁和包装的。作为选购件,可提供按照世伟洛克特殊清洁与包装 (SC-11) 进行的清洁和包装来确保符合 ASTM G93 等级 C 中所规定的产品清洁度要求。

选购件

N 系列

  • 气动执行机构
    • 世伟洛克 3N 和 6N 系列阀门能配备常闭、常开和双作用型的气动执行机构。
  • 球形阀杆头材料
    • 标准材料为钴基合金;可提供 440C SS、合金 400 、合金 20、合金C-276 和钛材料。
  • 手柄
    • 黑色阳极氧化铝质条形手柄为标准配置。可供应彩色酚醛树脂和 316 不锈钢条形手柄。


N 系列和 HN 系列

  • 可提供工厂装配的 PTFE、UHMWPE、PEEK 和 Grafoil® 阀杆填料或者其现场装配成套件。
  • 可提供无旋转球形、调节、PCTFE 软座调节和 PTFE 软座调节阀杆设计。
  • 可提供可在酸性气体服务中使用的带内螺纹公称管端 N 和 HN 系列阀门。材料按 NACE MR0175/ISO 15156 标准选择。


    [返回页首]



    仪表排污阀—6DB 系列

    排污阀

    规格

    工作压力
    温度
    流量系数
    阀体材料
    填料材料
    端接
    • 类型

    • 尺寸



    最高 6000 psig (413 bar)
    –53 到 648°C(–65 到 1200°F)
    0.86
    316 不锈钢
    Grafoil

    世伟洛克卡套管接头、内螺纹 NPT、
    卡套管承插焊、公称管承插焊
    1/4、3/8、1/2 in.;10 和 12 mm

    测试
    所有 6DB 系列排污阀均在工厂经过用 1000 psig (69 bar) 氮气进行的测试。阀座的最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。壳体测试使用检漏液,达到未检测到泄漏的要求。

    清洁和包装
    所有 6DB 系列排污阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)进行清洁和包装的。

    [返回页首]



    选择一个授权 销售与服务中心

    不锈钢卡套管

    不锈钢卡套管
    世伟洛克提供了一系列仪表用、化学清洗与钝化和热电偶清洁不锈钢卡套管,可提供英制分数、公制和英制尺寸。


    超高纯不锈钢卡套管
    世伟洛克® UHP 不锈钢卡套管内表面电抛光至光洁度 10 µin.(0.25 µm) Ra,是在清洁室内清洁和密封的。