可选手柄颜色
标准颜色为深绿色。可提供黑色、蓝色和红色。
可选的 O 形圈材料
标准材料为带 PTFE 涂层的碳氟化合物。可提供 Kalrez®、带 PTFE 涂层的丁腈橡胶、带 PTFE 涂层的乙烯丙烯和带 PTFE 涂层的氯丁橡胶。
可选的阀体材料
有些 P4T 型可提供其他合金的阀体和旋塞。
 |
阀门关闭 阀门关闭 |
下游排放口
带排放口的旋塞和阀体能够在阀门关闭时把压力释放到大气中。 - 最大操作压力为 150 psig (10.3 bar)
- 红色聚酰亚胺手柄是标准手柄
金属手柄
取去辊形销能防止意外启动 - 需要使用扳手才能打开和关闭阀门。选择 300 系列不锈钢或铝材料。
锁定手柄
旋杆锁定至板上以保证阀可靠得打开或关闭。
面板安装
阀门可以安装在 1/16 到 3/8 in.(1.6 到 9.6 mm)厚的面板上。