改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克® 卸荷阀
世伟洛克提供一般工业应用场合用比例卸荷阀卫生行业用卸荷阀

更多信息
下载产品目录比例卸荷阀—R 系列
在产品搜索中查找比例卸荷阀

下载产品目录卫生行业用不锈钢阀
请联系世伟洛克授权销售与服务代表。



世伟洛克比例卸荷阀—R 系列
世伟洛克 R 系列比例卸荷阀在系统压力达到设定压力值时逐渐打开,当系统压力降低到设定压力值之下时关闭。可提供低压和高压型。

比例卸荷阀 规格
工作压力

设定压力

温度
阀体材料
密封材料

端接
• 类型
• 尺寸

最高 6000 psig (413 bar)
卸荷期间最高 8000 psig (551 bar)
10 至 225 psig 到 50 至 6000 psig
(0.68 至 15.5 bar 到 3.4 至 413 bar)
–40 至 148° C (–40 至 300° F)
316 不锈钢
碳氟 FKM,丁腈橡胶,乙烯丙烯,氯丁橡胶

世伟洛克卡套管接头,NPT,ISO
1/4 至 1/2 in.; 6 至 12 mm


更多信息

下载产品目录比例卸荷阀—R 系列
在产品搜索中查找比例卸荷阀


特点R3A 系列阀剖视图

  • 弹簧调整到获得所需的设定压力
  • 通过阀盖可以很容易地对外部压力进行调整
  • 标签指明设定压力范围
  • 锁紧螺母保持阀盖位置,确保可以对设定压力进行调整
  • 防松丝孔将阀盖固定以保持对设定压力进行调整
  • 方形密封件消除在卸荷模式时阀杆周围的泄漏
  • O 形圈或粘结盘提供弹性体对金属密封,来获得阀座上的可靠关断


R3A 系列和 R4 系列高压阀

  • 工作压力达 6000 psig (413 bar)
  • 多个弹簧,能选择设定压力范围。


RL3 和 RL4 低压阀

  • 工作压力达 300 psig (20.6 bar)
  • 整个设定压力范围使用一个弹簧


应用场合

R 系列卸荷阀是比例卸荷阀,当压力升高时它逐渐打开。因此,它们在给定压力不断上升(累积)的情况下不设额定值,且它们不按 ASME 或任何其它标准来进行检定。

有些系统应用场合要求卸荷阀符合具体安全规范。系统设计者和使用者必须确定何时这些规范适用、这些卸荷阀是否符合这些规范。


测试
所有 R 系列比例卸荷阀都经过了设定值和再密封性能测试。

清洁和包装
所有世伟洛克 R 系列卸荷阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装规范 (SC-10) 清洁和包装的。

选购件

手动超控手柄手动超控手柄
手动超控手柄用于打开阀门而不需要改变设定压力值。可提供工厂安装的手动超控阀,也可以提供现场安装的成套件。

特殊清洁和包装

世伟洛克特殊清洁与包装规范 (SC-11) 保证符合 ASTM G93 C 级规定的产品清洁度要求。

弹簧成套件
可为所有型号提供备用弹簧成套件。


密封件材料
标准材料是碳氟 FKM。可提供工厂安装的丁腈橡胶、乙烯丙烯和氯丁橡胶密封件,也可以提供现场装配的备用密封件成套件。


[返回页首]




卫生场合用卸荷阀

放气阀

放气型

特点

  • 在最大程度地减少产品损失的条件下排除管路或箱罐内的空气
  • 316L SS结构
  • 聚丙烯球
  • 标准配置为丁纳橡胶阀体垫片;也提供其他垫片材料
  • 1 1/2 到 4 in. Kwik-Clamp 端接


卸荷阀
卫生卸荷阀

特点

  • 316L SS结构
  • 3/4 到 3 in. Kwik-Clamp 端接
  • 1 到 3 in. Acme 螺纹端接

下载产品目录卫生行业用不锈钢阀
请联系授权世伟洛克销售与服务代表。


[返回页首]


选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克® 轨道焊接系统
系统组件: 焊接电源、焊头、夹具块、侧板、压力通风系统和夹箍
M200 power supply

世伟洛克® M200 电源
世伟洛克焊接系统 M200 电源采用了易用的触摸屏幕操作,能够保证轨道焊接的精度并进行控制。