改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
径向隔膜阀 DR 系列
世伟洛克 (Swagelok®) DR 系列径向隔膜阀能够针对多种场合,以更清洁、更紧凑的方式控制无菌液流:介质准备、发酵、收集、分离、精炼、提纯、CIP 和 SIP 系统。可以在单体隔膜阀设计基础上制造出多种配置的产品,包括多重阀门、多重端口以及使用点阀门。可以用一个世伟洛克径向隔膜阀替代复杂的堰式阀组件,从而让系统更加简洁。

 径向隔膜阀,生物制药用阀,DR 系列
规格
工作压力
温度
隔膜材料
阀体材料
流量系数
内表面光洁度

阀门尺寸
端接


最高 150 psig (10.3 bar)
最高 137°C (280°F)
改良后的 PTFE
316L 不锈钢
1.6 至 27.2
电抛光并磨光至
15 µin.(0.38 µm),平均值
1/2 至 2 in.
卡套管对焊,TS 系列
卫生夹和 Kwik-Clamp


更多信息
下载径向隔膜阀—DR 系列目录。
下载技术报告核黄素试验证明世伟洛克 DR 系列阀的设计更加清洁
在产品搜索中查找径向隔膜阀

特点
  • 多重阀门和多重端口配置径向隔膜阀,DR 系列,生物制药用阀
    • 减小系统总尺寸,需要较少接头,管道连接和焊接减少:
    • 一个或两个阀门
    • 两个或三个端口
    • 使用点阀门
  • 最大程度地减小了截留区
  • 易于排放
  • 最大程度地提高了清洁能力
  • 活动负载、隔膜寿命延长
  • 气动执行机构
  • 手动执行机构


测试
所有世伟洛克 DR 系列径向隔膜阀都在阀座、壳体和端口焊缝处,按照 FCI 70-2 进行了内部氦气泄漏测试,最大允许泄漏速度为 2.5 × 10–3 std cm3/s。

清洁和包装
所有世伟洛克 DR 系列径向隔膜阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)进行清洁和包装的。
 
检验 

  • 世伟洛克 DR 系列生物制药用阀的阀体内表面经过 100% 目视检查。
  • 所有焊接工作都由符合 ASME 第 IX 部分要求的焊工执行,所有焊缝都经过 100% 目视检查。
  • 所有完成的阀门组件在装运前都经过了 100% 目视检查。


验证文件

  • 客户索取时可提供如下验证文件:
  • 经鉴定的工厂阀体测试报告
  • 规范符合性证明
  • 21CFR 第 177 部分符合性证明
  • 质量保证手册 
  • ISO 9001 认证


选购件

  • 气动执行机构成套件
  • 隔膜和隔膜垫片成套件
  • 第三方位置指示开关组件


选择一个授权 销售与服务中心

M200 power supply

世伟洛克® M200 电源
世伟洛克焊接系统 M200 电源采用了易用的触摸屏幕操作,能够保证轨道焊接的精度并进行控制。
Swagelok weld heads

世伟洛克® 焊接头
世伟洛克提供可配合 M200 电源使用的多种焊接头,能够对外径 1/16 in. 至 4 in. 和 2 至 104 mm 的卡套管和公称管进行均匀一致的可靠轨道焊接。