|
|
|
| |
|
首页
> 工艺分析仪系统用流体选择系统
|
世伟洛克® 工艺分析仪用流体选择系统—SSV 系列 世伟洛克流体选择系统(SSV 系列)是一套专门为工艺分析仪取样系统设计的模块式组件,用于使用单一紧凑型模块提供双关断排放 (DBB) 操作。SSV 组件可操作 2 到 12 个工艺液流,每个液流由一个 DBB 模块控制。
|
规格 压力额定值 温度额定值 启动压力 孔径尺寸 流量系数 密封材料 端接 |
最高可达 250 psig (17.2 bar) –6 到 148°C(20 到 300°F) 40 到 150 psig(2.8 到 10.3 bar) 0.125 in. (3.2 mm) 0.20 碳氟 FKM、Simriz®、Kalrez® 1/8 in. 内螺纹 NPT, 世伟洛克 MPC (符合ANSI/ISA 76.00.02 标准) |
更多信息 下载产品目录工艺分析仪用流体选择系统—SSV 系列。
联系授权世伟洛克销售与服务代表。
特点
- 模块式设计,易于安装和维护。
- 内置气动执行机构能够提供重复关断,与传统系统相比潜在泄漏点少。
- 独特的排放空气间隙防止在压力下气动执行机构气源与系统流体混合。
- 紧凑的设计节约所占空间,减小了内部容积。
- 不锈钢结构提供了高耐腐蚀能力。
- 可提供整体式大气基准排气口 (ARV)选购件。
DBB 模块 每个 DBB 模块都由一套气动执行机构和一个法兰组成。多个 DBB 模块通过基座块体连接在一起构成一套液流选择系统。
- 一体式集成 DBB 模块易于拆卸,并且拆卸时不需要断开工艺管线。
- 常闭双关断排放设计包含:
- 双关断阀门用于控制系统流体,消除样品流之间的交叉污染。
- 排放阀连接到一个由所有 DBB 模块共用的排放口
- 视觉指示器,使用突起的大绿色环提供容易看到的、可以触摸的打开位置指示。
- 通过可互换的彩色阀帽对流体进行识别。(标准颜色是蓝色。)
 基座块体 - 基座块体的类型包括标准、 出口、端部(左和右)和 ARV(可选)。
- 块体通过一种已申请专利的插入件与螺钉系统连接在一起形成流道。
- 块体的所有流体接头都集中在同一个位置。
选购件 大气基准排气口 整体式大气基准排气口 (ARV) 位于分析仪之前,连接到流体选择系统的出口。这种排气口用于在样品注入之前平衡样品回路压力与大气压力。这样就保证了重复性分析中的恒定样品压力。
MPC 兼容接口选项 世伟洛克 SSV 系统有一个可选的最多可连接十个液流的 MPC 兼容接口。参阅世伟洛克产品目录模块化平台组件。
有排放空气间隙螺纹测试端口 可提供可选的有排放空气间隙用 1/8 in. 内螺纹 NPT 螺纹测试端口。
测试 所有世伟洛克 SSV 系统都在工厂在室温下使用 250 psig (17.2 bar) 的氮气进行过测试。所有双关断排放阀座的最大允许泄漏率均为 0.1 std cm3/分钟。壳体测试是使用检漏液按照检测不到泄漏的要求进行的。
清洁和包装 所有世伟洛克 SSV 系统都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)规范 进行清洁和包装的。
备件成套件 可提供液流组件、模块、基座块体、法兰、O 形圈、阀帽和螺钉的成套件。
|
|
|
|
|
|