改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克® 液流选择、切换和关断阀组组件—TT2 和 T2 系列 
液流选择、切换和关断阀组件是一种在单一紧凑型装置内提供多种阀操作的模块化系统。与传统系统相比,这种系统管接头少,能够节约空间和安装时间。

液流选择、切换和关断阀门组件  规格
压力额定值
温度额定值
执行压力
孔径
端接
•  类型
•  尺寸

最高 300 psig (20.6 bar)
–17 至 148°C(0 至 300°F)
50 至 150 psig(3.5 至 10.3 bar)
0.052 至 0.110 in.(1.32 至 2.8 in.)

世伟洛克卡套管接头、内螺纹 NPT
1/16、1/8、1/4 in.;3 mm









更多信息
下载产品目录液流选择、切换和关断阀组件—TT2 和 T2 系列产品目录
在产品搜索中查找取样液流选择阀。


特点
常闭模块 常开模块 
 关闭位置的 TT2B1 常闭模块  打开位置的 TT2B1 常闭模块

  • 包括 316 不锈钢阀门和执行机构。
  • 紧凑型设计减小了空间要求。
  • 内部容积小加强了吹扫和清洗能力,但是取出样品的量也相应减少。
  • 内置常闭、常开、双作用和高压常闭型气动执行机构提供可靠的重复性关断,与传统系统相比潜在泄漏点更少。
  • 不锈钢结构提供了高耐腐蚀能力。



TT2B4 组件TT2B 型号
  • 多个模块组合在一起来为工艺分析仪取样系统提供关断或液流选择功能。
  • 共用排放孔口实现无组织排放探测和控制,防止系统介质与执行介质混合在一起。
    • TT2B1: 带共用排放口的双关断排放液流选择组件。
    • TT2B2:带整体式旁路和共用排放口的双关断排放液流选择组件。 
    • TT2B3:带共用排放口的模块式3通转换液流选择组件。
    • TT2B4: 两个模块装配在一起,共用执行机构孔口和排放口。

T2A1 型T2C1 型T2A1 型
  • 为气体或液体使用场合提供可靠的、重复性的关断
T2C1 型
  • 两个独立启动的关断阀组合在同一个阀体内形成一个3通(转换)阀。
  • 可以实现双向流动。
  • 所有三个孔口都可以同时打开或关闭。
T2D1 型
  • 专门用于连续排放监测系统(CEMS)的3通关断阀门组件。
  • 这种设计允许逆转流向来清洗样品探头,同时校准分析仪。


测试
所有 TT2 和 T2 系列阀门都在室温下用氮气在阀门最高额定压力下在工厂内进行测试。关断和排放阀密封的最高允许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。壳体测试是在活塞、阀帽和模块密封处使用检漏液进行的,达到检测不到泄漏的要求。

清洁和包装
所有 TT2 和 T2 系列阀都是按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10)规范 进行清洁和包装的。

附件
可提供 TT2、T2 模块重建成套件和 TT2 模块成套件。



选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克 (Swagelok®) 工艺和仪表球阀

世伟洛® 工艺、仪表和卫生球阀
世伟洛克球阀提供多种用于通-断、切换、十字型流道的功能,以及多用途服务选购件(包括高压环境用球阀)。
适用于高压高流量的球阀

世伟洛克替代燃料用 (AFS) 球阀
世伟洛克 (Swagelok®) 替代燃料用 (AFS) 2 通球阀可满足氢气和压缩天然气应用的需求。这种阀门经过了 ECE R110 认证,符合 NGV 3.1 和 NGV 4.6 标准。