改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

堰式隔膜阀—DW 系列
世伟洛克® DW 系列堰式隔膜阀是为达到或超过行业标准的严格要求而设计和制造的。除了锻造阀体截流阀外,世伟洛克还提供块体三通型、紧密联结的支路阀和使用点 (viking) 阀。

堰式隔膜阀,DW 系列

规格
工作压力
温度
流量系数
隔膜材料
阀体材料
最佳排放角度
内部表面光洁度
阀门尺寸
端接


最高 145 psig (10.0 bar)
最高 150°C ( 302°F )
0.3 至 214
EPDM 或 EPDM 衬背 PTFE
锻造 AISI 316L
15° 至 37°
BPE-SFV1 到 BPE-SFV6
1/4 至 10.16 cm.
Kwik-Clamp 卡箍、TS 系列卫生夹和卡套管对接焊端头


更多信息
下载产品目录堰式隔膜阀—DW 系列
在产品搜索中查找堰式隔膜阀

特点堰式隔膜阀体,DW 系列

  • 阀体
    • 整体式 Kwik-Clamp 和卡套管对焊连接消除了阀体焊缝,并允许采用最大裁切长度,为轨道焊接提供了便利。
    • 宽堰形状减小了隔膜变形。
    • 硫含量符合 ASME-BPE 要求,提高了可焊性。
    • 依据 ASME-BPE的要求附加了详尽易懂的标志。
  • 隔膜EPDM 和 EPDM 背衬隔膜、DW 系列
    • 模制、常开,针对强度和压力安全壳进行了加固。
    • 符合 USP 23 VI 级要求和 21 CFR 177 的要求。
  • 第三方手动执行机构
    • 采用不锈钢外壳和卫生内部元件,具有耐腐蚀特点。
    • 可高压加热,可彻底冲洗。
    • 隔热的 POM-C 或不锈钢材料。
    • 标准视觉指示器。
  • 第三方气动执行机构
    • 可耐受高达 150°C ( 302°F ) 的温度。
    • 可高压加热,可彻底冲洗
    • 提供常闭、常开和双作用驱动模式;无需拆卸阀门即可改变驱动模式。
    • 不锈钢、模制 PPS 或模制聚丙烯外壳。
    • 标准视觉指示器


测试
所有世伟洛克 DW 系列堰式隔膜阀都在 1.2 倍的额定压力下进行了静液压力试验,并目视检查泄漏状况。所有世伟洛克 DW 系列阀门都在阀座、壳体和端口焊缝处按照 FCI 70-2 进行了向内氦气泄漏测试,最大允许泄漏速度为 2.5 × 10–3 std cm3/s。

清洁和包装
所有世伟洛克 DW 系列阀门都是按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10) 进行清洁和包装的。

检测
提供由第三方按照 ASME-BPE 标准进行的检测。

选购件

  • 提供第三方限位开关、电磁阀、定位器和带手动超控的行程限制器。


选择一个授权 销售与服务中心



波纹管阀—BN 系列
世伟洛克® BN 系列波纹管密封阀是对大气全金属密封的无填料阀,可保证高纯和超高纯系统的清洁。
High-pressure bellows-sealed valves, HB series

气动执行高压波纹管阀—HB 系列
世伟洛克® HB 系列波纹管密封阀提供高达 3500 psig (241 bar) 的压力额定值,能够保证高纯和超高纯系统的清洁。