改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索
 
世伟洛克工艺、仪表阀和阀组世伟洛克® 阀门

球阀、波纹管密封阀、排放和清洗阀、蝶形阀、单向阀、隔膜密封阀、过流量阀、阀组、计量阀、调幅阀、针形关断和调节阀、夹管阀、卸荷阀、单座阀、流体选择阀

  • 仪表、工艺阀和阀组
  • 包括可测量世伟洛克卡套管接头在内的多种端接
  • 工作压力和温度范围宽
  • 为高纯和超高纯场合提供标准和特殊清洁选项

欲观看世伟洛克阀门,请使用在线阀门产品搜索。


欲查阅产品目录、说明书或其他文件,请使用阀门资源页。



球阀

世伟洛克球阀世伟洛克工艺、仪表和卫生球阀
世伟洛克球阀有多种材质和端接。另外,世伟洛克还提供专门针对您的应用场合的特殊需要制造和配置的球阀,例如具备 ECE R110 型式认可的阀门、执行机构符合 ISO 5211 的阀门等。



[返回页首]


波纹管密封阀

世伟洛克波纹管密封阀世伟洛克通用和高纯场合用波纹管阀
世伟洛克波纹管密封阀有多种尺寸、材质和配置以及手动型和气动型,能够满足您的一般、恶劣和高纯应用场合的需求。




[返回页首]


排放和清洗阀

排放阀和清洗阀世伟洛克排放阀和清洗阀
世伟洛克排放阀可用在仪表装置如多阀阀组或压力表阀上,用于在拆除仪表前把信号管线压力排放至大气或帮助校准控制设备。世伟洛克清洗阀是手动操作的排放阀。为安全起见,在阀体上永久性地安装滚花阀盖。

[返回页首]


蝶形阀

蝶形阀卫生场合用世伟洛克蝶形阀
世伟洛克提供卫生场合用蝶形阀,有手动型、气动型,还提供 Kwik-Clamp、卡套管对接焊、卫生 Acme 螺纹端接来保证系统通用性。




[返回页首]


单向阀

世伟洛克单向阀世伟洛克单向阀
世伟洛克为通用、高纯和卫生应用场合抑制反向流动提供品种广泛的可调和固定开启压力单向阀。





[返回页首]


隔膜密封阀

高纯、超高纯和生物制药场合用世伟洛克隔膜阀
世伟洛克隔膜密封阀世伟洛克隔膜密封阀产品有多种尺寸、材质和配置,能够满足高纯和超高纯应用场合(包括原子层沉积、大宗气体分配与隔离等)的需求。






[返回页首]


过流量阀

过流量阀,XS 系列世伟洛克­­­ 过流量阀
世伟洛克过流量阀可在下游管道破裂时停止系统介质的失控泄放。通过排放口的流量要低于切断范围流量的 1 %。






[返回页首]


阀组

世伟洛克工艺、仪表阀组世伟洛克工艺、仪表阀组
可以从品种越来越广泛的阀组阀、单法兰组件以及工艺管路和仪表应用相关产品中选择。






[返回页首]


计量阀

计量阀世伟洛克计量阀
世伟洛克为高、低压使用场合提供多种计量阀,可采用 316 不锈钢和黄铜材料制造,流量系数 0.004 到 0.15。






[返回页首]


针形关断和调节阀
针阀,关断和调节世伟洛克针阀,关断和调节
世伟洛克为一般和恶劣工作环境下的流量控制提供品种广泛的针形关断阀和调节阀,最高工作压力 45 000 psig (3102 bar),最高工作温度 648°C(1200°F)。





[返回页首]


夹管阀
世伟洛克夹管阀世伟洛克夹管阀
世伟洛克夹管阀为无菌生物制药和生物技术应用场合提供可靠的流体控制。红色硅酮和 EPDM 夹紧卡套管元件符合 21 CFR 部分 177.2600 标准。




[返回页首]


旋塞阀
世伟洛克旋塞阀世伟洛克四分之一圈旋塞阀
世伟洛克旋塞阀具有扭矩小、四分之一圈操作、结构简单、设计紧凑的特点,能可靠地关断压力达 3000 psig (206 bar) 的正向流动流体。





[返回页首]


卸荷阀
卸荷阀世伟洛克卸荷阀
世伟洛克为一般工业应用场合提供比例卸荷阀,为卫生行业提供放气阀和压缩与卸荷阀。







[返回页首]


单座阀

单座阀卫生行业用世伟洛克单座阀
提供广泛的尺寸和配置,几乎能够满足所有食品、饮料和奶制品加工场合的需求,您还可以选择多种具有原位清洗功能的短行程和长行程卫生单座阀用于关断、分流和流量调节。




[返回页首]



液流选择阀

液流选择阀世伟洛克液流选择阀
世伟洛克提供能够节约空间的紧凑型液流选择阀。这种阀采用模块式结构,与传统系统相比所需管接头少、安装速度快。





[返回页首]


阀门附件和备件


阀门锁定阀门锁定附件
为多种球阀、波纹管阀、隔膜阀、阀组、计量阀、针阀、夹管阀和旋塞阀手柄提供阀门锁定附件。这些锁定装置符合 OSHA 锁定/标记标准 29 CFR Part 1910.147 危险能量控制。

  • 鲜艳的安全桔黄色提高了可见度。也提供其他颜色。
  • 锁定附件不用时,25 cm(10 in.)塑料珠链将其系留在原位。
  • 坚固耐用的聚丙烯构造能够耐多种化学品以及 –28 到 148°C(–20 到 300°F)的温度。
  • 通用的设计适用于直径 9.5 到 108 mm(3/8 到 4 1/4 in.)的阀杆或手柄以及钩环直径最大 9.5 mm(3/8 in.)、直钩环长度最小 19.0 mm(3/4 in.)的挂锁。

更多信息
下载产品目录阀门锁定附件
在产品搜索中查找阀门锁


[返回页首]



Dibert Valve & Fitting Co., Inc.

6606 Jefferson Davis Highway
Richmond, VA 23237

804-275-7871
过滤器—全焊直通型、直通型和三通型

世伟洛克 (Swagelok®) 过滤器—全焊直通型、直通型和三通型
世伟洛克提供多种适用于气体和液体应用场合的通用过滤器,其中包括全焊直通型(FW 系列)、直通型(F 系列)和三通型(TF 系列)。
气体过滤器 - FC 系列

世伟洛克 ® 气体过滤器—FC 系列
FC 系列气体过滤器用于旨在清除液体或颗粒污染物的凝聚或颗粒过滤。