世伟洛克® 焊接系统 系统部件:焊接电源、焊接头、夹具块、侧板、压力通风系统和夹箍 成本效益和可靠气体钨极弧焊 重量轻、便携的电源 焊头的选择 各种工具和附件
欲查看所有世伟洛克焊接系统产品,请使用在线焊接系统产品搜索。 欲查看包括产品目录和证书在内的各种文件,请使用焊接系统资源页。
电源
世伟洛克 M200 焊接电源 世伟洛克焊接系统 M200 电源采用了易用的触摸屏幕操作,能够保证轨道焊接的精度并进行控制。 高分辨率 30.7 cm (12.1 in.) SVGA 彩色工业触摸屏幕 从世伟洛克 M100 电源进行转换非常简单 集成质量流量控制器自动控制外周屏蔽气体流量 峰值输出容量高达 200 A 焊头
焊头
世伟洛克焊头 世伟洛克提供可配合 M200 电源使用的多种焊头,能够对外径 1/16 in. 至 4 in. 和 2 至 104 mm 的卡套管和公称管进行均匀一致的可靠轨道焊接。
世伟洛克焊接工具和附件 世伟洛克提供多种工具和附件来帮助保证均匀一致的高质量轨道焊接,其中包括内部吹洗压力成套件、卡套管表面加工工具、不锈钢焊剂、钨电极、检测规、夹具和夹箍等等。