改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索
 
世伟洛克® 焊接工具和附件
世伟洛克焊接工具世伟洛克提供多种焊接工具和附件来帮助保证均匀一致的高质量轨道焊接,其中包括:

 

更多信息
下载轨道焊接系统快速参考焊接工具与附件指南。
在产品搜索中查找焊接系统备件和附件
在产品搜索中查找夹具和夹箍

更多世伟洛克焊接系统产品
世伟洛克 M200 电源
世伟洛克焊接头




内部吹洗压力成套件内部吹洗压力成套件
特别是在超高纯和卫生应用场合,合适的内部吹洗是保证均匀一致的高质量轨道焊接的一项重要工作。世伟洛克内部吹洗压力成套件包含设定吹洗气体流速所需的组件,可以保证在焊接区产生足够的内部压力。

特点 

 

  • Magnehelic® 压力表,用于测量内部压力,量程 0 至 5 in. H 2 O (0 至 12.4 mbar)
  • 带滚花螺母的世伟洛克卡套管接头,可用于 1/4、3/8 和 1/2 in. 焊接接头
  • 流量限制器
  • 1/4 in. 长的 Tygon® 卡套管
  • 两个备件箱
  • 带有空腔的手提箱,可以装选用的接头。
  • 说明书
  • 可提供 1/16、1/8、3/4 和 1 in. 尺寸的可选接头包。

[返回页首]



 

不锈钢焊剂不锈钢焊剂
在气体保护钨极电弧焊过程中,较厚的壁需要较多的热量。世伟洛克不锈钢焊剂用作电弧的反应剂,它使操作人员能够显著缩小焊缝宽度,穿透深度最多可增加 300%。利用世伟洛克焊剂,操作人员能够减小完全穿透所需的热量并保持 SAF 2507 的临界相平衡。


特点 
  • 在焊接厚壁卡套管时提供较深的穿透,减小焊缝宽度,减小热影响区。
  • 特别适合用于 Sandvik SAF 2507™ 以及其它超级双相不锈钢。
  • 使操作人员能够气焊 SAF 2507 并保持临界相平衡。
  • 成套件中包含 1 oz (30 mL) 不锈钢焊剂、刷子和量杯。

[返回页首]

 



 

 

 


钨电极电极
世伟洛克电极能够提供可重复的均匀焊接。钨电极以 10 个为单位提供。这种电极含 2 % 铈钨,轴向接地,符合严格的规范。


[返回页首]



焊接检测规检测规

世伟洛克弧隙检测规用于提高电极在转子内的定位精度,以确保可重复的焊接。这种易用的弧隙检测规消除了与瞄准器和测隙规调整相关的错误。

世伟洛克中心规提供准确的焊接部件对中,以确保高质量的焊接。




[返回页首]

 

 

 

 




夹具和夹箍夹箍和夹具
世伟洛克为世伟洛克焊接头的使用提供多种公称管和卡套管夹箍,其中包括尺寸 1/8 至 4 in. 和 3 至 104 mm 的英制、公制和 JIS 规格的产品。为不同外径更换这种夹箍的工作非常简单。

各种各样的夹具使您能够焊接外径最小 1/16 in. 和 2 mm 的卡套管以及 VCR®、VCO® 和 Micro-Fit® 接头,还使您可以选用带 1/4 in.、3/8 in. 和 6 mm 卡套管对焊端接的阀体。


[返回页首]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dibert Valve & Fitting Co., Inc.

6606 Jefferson Davis Highway
Richmond, VA 23237

804-275-7871
世伟洛克® 焊接接头

世伟洛克® 焊接接头
世伟洛克提供各种材料、尺寸和形状的焊接接头,能够满足任何工业或高纯应用场合的需求。
卫生行业用垫片、夹具、窥镜、流体输送板

卫生卡箍和垫片
世伟洛克提供用于食品、饮料、奶制品和生物制药应用场合的品种齐全的卡箍和垫片。