alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

VB05系列工艺接口阀—5/2/2014

Swagelok® VB05系列工艺接口阀拥有更高的密封性能,在减少逸散排放中更具可靠性。

Swagelok®  VB05系列工艺接口阀—更具可靠性,更少的逸散排放。

俄亥俄州索伦市(2014年5月2日)—秉承高效的理念,世伟洛克公司的新VB05系列工艺接口阀的设计拥有更高的密封功能,能够在要求符合减少逸散排放标准的应用中提供更高的可靠性。VB05系列符合行业公认的用于减少逸散排放应用的壳牌MESC SPE 77/300 B级密封标准,适用于石油、天然气以及化工领域。

除了减排作用,Swagelok®  VB05系列工艺接口阀符合Swagelok公司被广泛认可的质量和高性能设计。该系列使用一体式紧凑型组件为工艺与仪表系统之间提供平滑过渡。与传统系统相比,VB05产品的漏点少、尺寸小、重量轻。在VB05系列中,球阀被用作一次和二次隔离阀,防干扰针阀被用作排放阀。其它关键性能特点如下:

  • 高密度的石墨填料和密封能够更有效防止气体泄漏,密封符合壳牌MESC SPE 85/2503标准;
  • 阀体采用端部加载设计,减少了元件的尺寸和重量,避免用于底部加载时需要焊接堵塞;
  • 孔径尺寸为3/8英寸(9.5mm),ASME B16.5凸面法兰工艺连接;1/2英寸NPT内螺纹连接。

有关VB05的更多信息,参见世伟洛克产品目录(MS-02-467)。

总部位于美国俄亥俄州索伦市的世伟洛克公司,是全球高品质流体系统解决方案的主要开发商和提供商,为科研、仪表、制药、石油天然气、电力、石化、替代燃料和半导体行业提供产品、组装和服务。以延长产品寿命周期及向我们的客户提供始终如一的质量和可靠性为目标,世伟洛克在材料学和产品设计方面大量投入。世伟洛克致力于为客户提供定制设计、特殊组装、生产和维护等多方面服务。

我们在全球70个国家拥有200多家销售服务中心,贴心服务本地客户,而且我们的资源也是全球联网共享。我们能在世界各地提供厂家支持、现场工程施工、技术服务、协调发货及一系列补货方案。了解更多世伟洛克信息,请访问公司网站www.swagelok.com.cn