alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

采购/电子采购/B2B

采购/电子采购/B2B

交易成本管理十分重要。您可以信赖世伟洛克以获得资源以及电子采购和交易系统方面的EDI经验,使您能够轻松进行交易。

世伟洛克具有一个由遍布六大洲的70个国家的200多个销售与服务中心组成的网络,加上与您实际上使用的任何系统共同工作的能力,您只需轻轻点击世伟洛克网站,便可获得这些资源。

添加多种灵活、无缝和便捷式EDI交易选项,您可以选择一种能够帮助您有效管理您的采购作业的解决方案、

  • 通过Ariba®、Hubwoo等市场渠道在线调查、指定和采购世伟洛克产品
  • 我们支持punch out和round trip程序
  • 我们的在线采购系统可与任一企业资源规划(ERP)系统—SAP®、Oracle®或其它系统集成
  • 我们支持EDI(X12、EDIFact)和XML、xCBL标准
  • 需要自动售货设备解决方案吗?我们可以提供
  • 确保交易安全和准确的技术支持

采用多种电子格式,交易更简单。通过各大信用卡实现电子支付业务。

通过您的授权销售与服务中心进行所有采购。您还可利用我公司的产品托运、托运单以及订单催办服务。

欲知更多细节,请联系您当地的销售与服务中心,现在就让世伟洛克帮助您节省成本!