alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

直通和三通型颗粒过滤器

直通和三通型颗粒过滤器

  • 在空气或液体中过滤出颗粒
  • 用于直筒型(非常适合受限空间)和三通型(方便维修)
  • 易于替换的烧结式滤芯

直通型过滤器(F系列)

规格

工作压力 达到3000 psig (206 bar)
压差 达到1000 psi (68.9 bar)
温度 -20 到 900°F (–28 到 482°C)
壳体材料 316 不锈钢及黄铜
滤芯
材料 烧结式或滤网式316不锈钢
公称孔径 0.5至440 µm
端接
类型 世伟洛克卡套管接头、NPT、VCR面密封接头、卡套管转换接头
尺寸 1/8至1/2英寸; 3 和 6毫米

三通型过滤器(TF系列)

规格

工作压力 达到 6000 psig (413 bar)
压差 达到1000 psi (68.9 bar)
温度 -20至900°F (-28至482°C)
壳体材料 316 不锈钢或黄铜
滤芯
材料 烧结式或折叠网式316不锈钢
公称孔径 0.5至440 µm
端接  
类型 世伟洛克卡套管接头、NPT、卡套管承插焊和卡套管对焊
尺寸 1/8至1/2英寸; 6至12毫米

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多世伟洛克如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"