alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

法兰转世伟洛克卡套管接头

法兰转世伟洛克卡套管接头

法兰转世伟洛克卡套管接头通过提供平面、凸面和RTJ等符合ASME、DIN、EN和JIS 标准的一系列密封面,实现从法兰公称管系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接转换。可提供标准和特殊订购法兰转换接头。

规格

额定压力 达到6000 psig / 413.7 bar
额定温度 –20至1000° F/ –29至538°C
材料 316 不锈钢, 合金20、合金400、合金600、哈氏合金C-276
端接

   类型 公制和英制世伟洛克卡套管接头和卡套管转换接头
   尺寸 1/16 to 2英寸; 3至50毫米

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"