alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

PFA细牙螺纹扩口接头

PFA细牙螺纹扩口接头

世伟洛克提供各种形状和尺寸的PFA接头,其中包括适用于1/8至1 in.卡套管的直通、弯头, 三通配置的高纯细牙螺纹扩口和卡套接头。

  • 尤其适合用于半导体制造的易发生反应和易腐蚀的化学品。
  • 抗拉强度和抗渗透
  • 热稳定性、流量和抗蠕变性

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"