alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

公称管接头

公称管接头

精密制造的世伟洛克公称管接头的内表面没有毛刺,且螺纹侧面非常光滑,提供了最佳的密封,最小的磨损和一致的紧密连接安装。

规格

压力额定值 高达20,000 psig (1378 bar) 
温度额定值 高达1000° F (537° C)
材料 316不锈钢、黄铜、碳钢
端接
   类型 NPT, ISO/BSP, SAE螺纹
   尺寸 1/16 至 1 in.
   配置 外螺纹接头、转换接头和垫片、变径转换接头和变径接头、内螺纹接头、弯头、三通、四通、联合球形接头、管帽和堵塞

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"