alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

VCR®金属垫片面密封接头

VCR®金属垫片面密封接头

VCR®金属垫片面密封接头提供了金属对金属密封的高纯特点,从真空到正压提供无泄漏服务。每次经过可靠的重装可以最小化维护和停机时间带来的成本损失。

  • 接管和接头本体上标准表面抛光的平均粗糙度为10 µin。 (0.25 µm) Ra 
  • 无“虚漏”区。
  • 两个部位位置上的测试端口,便于漏泄泄漏测试。
  • 便于安装且具有最小拆卸间隙的侧载支承垫片。
  • 精密制造的垫片,能获得最高性能。
  • 内螺纹镀银以防止螺纹磨损,保证了装配的简单和一致性。

规格

压力额定值 高达11 200 psig (771 bar)
温度额定值 高达1000°F (537°C)
材料
   接管、本体和螺母 316、S17400、316L VAR不锈钢
   垫片 316L不锈钢、镍、铜
端接
   类型 焊接、NPT、外直螺纹、世伟洛克卡套接头
   尺寸 1/16至1 in.;6至18mm
   配置 接管、本体、焊接组件、直通接头、弯头、三通、四通、变径接头、转换接头

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"