alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

真空接头

世伟洛克Ultra-Torr真空接头确保重复的安装性能。易拆卸和复装、操作可靠、维护频率低、提供直通和三通接头选项。

  • 对玻璃、金属或塑料卡套管的O型圈密封。
  • 滚花螺母,便于手紧安装

规格

温度额定值 –25 至 400°F (–31 至 204°C)
材料
   本体、螺母、衬套 不锈钢
   O形圈 碳氟化合物 FKM
端接
   尺寸 1/16 至 1 1/2 in.
   类型 世伟洛克卡套管接头、外螺纹NPT、外螺纹转换接头

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"