alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

软管和柔性卡套管

世伟洛克可提供定制长度、直径2英寸及以下且有各种端接的软管和柔性卡套管。

选择适用于各种压力和温度范围的材料和端接。

  • 多层柔性软管
  • 单层挠性卡套管
  • 静态和动态的应用场合
  • 可用于从真空到工作压力达5000 psig(344bar)的真空服务应用场合
  • 温度范围–325℉至850℉(–200℃至454℃)
  • 可提供经ECE R110认证的软管

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"