alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

316L SS 波纹内管外编织层软管

316L SS 波纹内管外编织层软管

316L SS 波纹内管外编织层软管由不锈钢制造而成,具有较低的渗透和吸附性。波纹内管使软管更加灵活,并避免了扭结。可提供多种端接。适用于高温、真空、中压、腐蚀或通用环境。

规格

材料  内管:316L不锈钢波纹

 加强:SS编织
端接
 316不锈钢
软管公称尺寸  1/4至2 in.
工作压力  真空到3100 psig(213 bar)
温度范围  325至850°F(–200至454°C)
端接  世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、VCR金属垫片面密封接头、VCO® O型圈面密封母接头、SAE 37° (JIC) 母螺纹活接头、卡套管对焊接头

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"