alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

PFA柔性卡套管

耐化学腐蚀、半透明的PFA柔性卡套管设计使用世伟洛克PFA卡套管接头和世伟洛克金属卡套管接头连接,应用于低压场合。通过半透明的卡套管可看到介质。同时光滑的内壁则有助于流量控制和排放。

规格

工作压力
   英制卡套管  高达 275 psig (18.9 bar)
   公制卡套管  高达 12 bar (174 psig)
温度 
   英制卡套管 70 至 400°F (20 至 204°C)
   公制卡套管 20 至 200°C (70 至 392°F)
材料 符合ASTM D3307第II类要求的PFA
尺寸
   英制卡套管 1/8 至 1 in.
   公制卡套管 6 至 12 mm

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"