alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

聚乙烯内胆纤维编织加强软管

聚乙烯内胆纤维编织加强软管

聚乙烯内管材料符合FDA 21 CFR第177.1520部分对食品,乳品,和水的应用的要求。加强层提高了承压能力和柔性。

规格

材料
   内管  光滑内孔聚乙烯
   加强管  纤维编织
   外层  蓝色无穿孔聚氨酯盖
端接  316 不锈钢
软管公称尺寸  1/4 至 1 in.
工作压力  高达 2750 psig (189 bar)
温度范围  –10 至 150°F (–23 至 65°C)
端接  世伟洛卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹NPT接头、外螺纹ISO/BSP带锥面平行接头、SAE 37° (JIC)内螺纹旋转接头、通用球形密封、公制内螺纹旋转接头

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"