alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

橡胶内管软管,人造纤维加强

橡胶内管软管,人造纤维加强

多用途推入连接式软管。尺寸:1/4至1 in.。可提供现场装配用批量软管和端接;还可提供定制组件。标准软管颜色是蓝色;其它软管颜色有黑色、绿色、灰色、红色和黄色。

规格

  • 抗臭氧
  • 标牌可选
  • 软管名义尺寸1/4" 至 1"
  • 工作压力 最高350 psig (24.1 bar)

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"