alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

乙烯树脂柔性卡套管

世伟洛克®LT系列乙烯卡套管以及用于软塑料卡套管和软管的端接

柔韧、有弹性且透明的世伟洛克乙烯树脂卡套管适用于多种实验室化学品以及需要系统透明的应用场合。厚壁卡套管适用于真空服务场合,可提供的尺寸为1/4和3/8 in.。光滑内孔聚氯乙烯(PVC)材料,可批量提供。HC系列端接能够实现塑料或橡胶卡套管的现场组装。可与世伟洛克卡套管接头以及金属插件配合使用。

规格

材料  透明乙烯树脂
公称尺寸   内径为1/8 至 1/2 in. 
70℉(20℃)时的工作压力  高达 40 psig (2.7 bar)
温度范围  -40 至 165°F (–40 至 73°C)

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"