alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
密封剂

密封剂

世伟洛克密封剂适用于各类应用场合的密封。满足各种系统压力和温度要求。并与多种化学品相容。

管螺纹密封带

规格

温度额定值 高达450°F (232°C)
密封带尺寸 1/4 x 576 in.(6.4 mm x 1463 cm),用于1/8至3/8 in. 锥管外螺纹


无PTFE管螺纹密封剂

规格

压力额定值 管或接头,室温下的工作压力最高10000 psig(689 bar)
温度额定值 -65至300℉(-53至148℃)
闪点 355°F (179°C)
储藏 在45至85℉(8至29℃)下贮藏时保质期最长为五年


SWAK厌氧管螺纹密封剂

规格

固化时间 室温下,加压前最少保持24小时
压力额定值 管或接头的工作压力最高10000 psig(689 bar)
温度额定值 –65至350°F (–53 至 176°C)
粘度 高于100,000 cP
贮藏温度 45 至 85°F (7 至 29°C)
储藏期限 在45 至 85°F (7 至 29°C)下贮藏时保质期最长为五年

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"