alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

压力表

世伟洛克压力表能够为工业、超高纯和卫生应用场合提供准确的压力测量。提供多种压力范围、度盘尺寸、端接、固定方式和选购件。

PGI系列工业和工艺压力表及为面板制造商提供的PBG系列压力表

世伟洛克压力表是按照行业标准制造的,提供包括世伟洛克卡套管转换接头在内的多种工艺管线端接。
  • 度盘尺寸有40mm、50mm、63mm、100mm、115mm和160 mm(1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2和6英寸)
  • 精度符合ASME、EN和JIS标准
  • 提供包括世伟洛克卡套管转换接头在内的多种端接
  • 中心向后安装、下端向后安装、下端安装和面板安装配置
  • 不锈钢和加强热塑塑料结构
  • 提供未充液或充液选项

压力表,超高纯和清洁干燥空气

世伟洛克PGU系列和PGC系列布尔登管压力表可用于正压和真空系统。适用于从大宗气体分配到工艺设备的多种场合。

规格

度盘量程  真空至3000 psi;200 bar;21 MPa
度盘尺寸  40mm和50mm(1 1/2和2英寸)
准确度  符合ASME B40.100、EN837-1和JIS B7505
温度范围
环境温度 –40℉至140℉(–40℃至60℃)
介质 –40℉至212℉(–40℃至100℃)
端接
GU系列 1/4英寸内螺纹VCR®,1/4英寸可旋转外螺纹VCR,1/4英寸整体式外螺纹VCR,1.5英寸流通式表面安装(IGC®II相容)
PGC系列 1/4英寸外螺纹NPT
测试与校准 所有超高纯和清洁干燥空气压力表都完全经过了工厂校准和氦气泄漏测试,最大泄漏率为1 × 10–9 std cm3/s。

查看和购买我公司最被广泛使用的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"