alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

压力传感器

世伟洛克压力传感器能够为工业应用场合提供准确的压力电子监测。提供满足客户需求的多种压力范围、工艺管线端接、电气接口和输出信号的产品。

工业压力传感器——S型(标准工业型)、E型(隔爆)、T型(本安)

所有型号都采用不锈钢制造。多种压力范围、工艺管线端接、电气接口、输出信号和选项可供客户定制的配置以满足系统需求。
  • 薄膜和压阻传感器技术有助于确保可重复性、可靠性和稳定性。
  • 提供用于粘性流体和浆状介质的平装隔膜型产品
  • 在使用极限点校准法时精度为量程的0.5%(使用最佳拟合直线法时为量程的0.25%)
  • 广泛的压力范围可供选择,采用psi、bar、MPa、kg/cm2和kPa工程单位。压力表可选复合、表压或绝压
  • 工艺管线端接
  • 内部隔膜:世伟洛克卡套管转换接头、NPT、RG、RJ、ISO7锥形
  • 平装隔膜:EN

查看和购买我公司最被广泛使用的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"