alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

热电偶套管

推荐用于保护世伟洛克减振式双金属温度计免受接触高压、腐蚀性、流动性、粘性或磨蚀性工艺流体导致的损坏。热电偶套管能够在不影响工艺或系统的情况下拆除温度计进行更换或维修。
  • 304不锈钢结构标准;可提供316不锈钢。(另有其他合金可根据需求提供)
  • 适合长2.5英寸至12英寸(63.5-305 mm)的变径、直通和锥柄温度计。
  • 针对有保温层的管道应用,可以提供加长套管

选型

可提供不锈钢保护帽与链条,G1/2B内螺纹仪表接头以及316不锈钢材料。

规格

工艺端接 ASME B16.5凸面法兰,3A级卫生Kwik卡箍接头,NPT螺纹,承插焊
仪表端接 机械连接标准1/2英寸NPSM直螺纹;G1/2B可选
尺寸 0.260英寸(6.6 mm)内孔;1/2英寸至2英寸工艺端接
查看和购买我公司最被广泛使用的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"