alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

变截面流量计

变截面流量计

世伟洛克®变截面流量计使用锥形管和浮子测量液体和气体的流量。流体流量增高时会推高浮子,流量减小时,浮子会在重力作用下下降。安装简单、易于读数,且没有磨损部件。
  • 可提供限位开关
  • 调节比为10比1(最低测量单位为满刻度读数的十分之一);可提供美国常用刻度和公制刻度的量程
  • 流量计上标有校准的流体介质和计量单位
  • 可按照客户的工艺规范对流量计进行工厂校准
世伟洛克的所有变截面流量计都在工厂内按照其选定介质、流量范围以及精度等级进行校准。对于空气流量型,校准时使用洁净、干燥的空气;对于水流量型,校准时使用水。可按照用户的具体应用要求校准流量计。

M系列变截面流量计(M1、M2、M3和MH型)

世伟洛克的M系列流量计使用金属测量管,可用于温度或压力苛刻的应用场合。由于不可能通过金属测量管直接读取读数,这些流量计配备有机械或电子显示元件。

规格

测量的流量范围
空气 0.18至1.8到670至6700 std ft³/h;5.0至50到18 000至180 000 std L/h
0.08至0.8到270至2700 U.S. gal/h;0.3至3.0到1000至10 000 L/h
温度范围
工艺介质温度 M1, M2: –40℉至572℉(–40℃至300℃)

M3, MH: –325 to 572℉ (–200 to 300℃)
M3, MH:–325℉至572℉(–200℃至300℃)
环境温度 M1, M2: –4℉至158℉(–20℃至70℃)

M3, MH: –40 to 248℉ (–40 to 120℃)
M3, MH: –40℉至248℉(–40℃至120℃)
最大进口压力 高达 2888 psig (199 bar)
工艺管线端接 1/4 至1 1/4英寸NPT;

1/2至1英寸ASME法兰
精度等级 1.6, 2.5, 4.0

G系列变截面流量计(G1、G2、G3、G4、GM和GP型)

世伟洛克的G系列型使用玻璃测量管,可直接观测工艺流体的流动状态和流量读数

规格

测量的流量范围 
空气 0.018至0.18到18至180 std ft³/h;0.5至5.0到500至5000 std L/h
0.065至0.65到4.2至42 U.S. gal/h;0.04至0.4到16至160 L/h
温度
工艺介质温度 23 至 212°F (–5 至 100°C)
环境温度 –4 至 212°F (–20 至 100°C)
最大进口压力 高达 145 psig (10 bar)
工艺管线端接 1/4英寸NPT;G 1/8 (ISO 228);G 1/4 (ISO 228)
精度等级 1.0, 2.5, 4.0

查看和购买我公司最被广泛使用的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"