alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

微型模块化系统

凭借世伟洛克多年的专业技术,我们的微型模块化系统在工艺管线进行分析并获得实时结果,可以最小化设计、构建和维护时间

世伟洛克微型模块化系统利用配置软件,通过计算机化的布局网格来开发完整的流体系统设计,从而简化订购和最终组装。

模块化平台组件(MPC)

世伟洛克的模块化平台组件通过其紧凑的、符合ANSI/ISA 76.00.02的接口的特点体现了可靠的性能和价值。这些表面安装组件是按照与世伟洛克传统流体系统组件相同的严格质量要求设计、制造和检测的。

这些组件包含符合ANSI/ISA 76.00.02的各种表面安装组件以及构成流体分配系统的一系列基座和流体分配元件。标准O型圈在表面安装组件和基座流体元件之间以及基座和流体分配元件之间提供无泄漏密封。

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择: 请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

 注意: 切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"