alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

特殊调压阀

  • 为匹配特殊应用而设计
  • 用蒸汽加热和电加热汽化型调压阀来适用于流体相变应用
  • 可利用气瓶切换型调压阀在两个气源之间自动切换,从而减轻与手动切换工作负担,并缩短停机时间
  • 可利用储罐密封调压阀向储罐的气体空间供应低压高流量的惰性气体

可提供如下模型:


气体钢瓶切换调压阀(KCM系列)

规格

最大进口压力 3600 psig (248 bar),提供软管和钢瓶连接选购件
压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 500 psig (34.4 bar)
公称切换压力 100, 250 和 500 psig (6.8, 17.2, 和 34.4 bar)
流量系数 (Cv) 0.06
最高工作温度 气体钢瓶切换调压阀(KCM系列)最高操作温度 176°F (80°C) PCTFE 阀座, 392°F (200°C) PEEK 阀座

蒸汽加热汽化减压型调压阀 (KSV系列)

规格

最大进口压力 3600 psig (248 bar)
压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 500 psig (34.4 bar)
流量系数 (Cv) 0.06 或 0.20
最大蒸汽压力和温度 650 psig (44.7 bar) 和 500°F (260°C)
最高工作温度 392°F (200°C)


电热减压型调压阀 (KEV系列)

规格

最大进口压力

3600 psig (248 bar)
压力控制范围

0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 3600 psig (248 bar)
流量系数

0.02 或 0.06
电气参数

   电源 120 和 240 V (ac) (± 10 %), 50/60 Hz
   加热器功率 50, 100, 150, 和 200 W
控制温度范围 75 至 380°F (23 至 193°C)
易爆气体环境 ATEX (欧洲)和IECEx (国际)——Group II, Category 2G, Exd;
危险地点认证 IIB+H2;T3。环境温度:–4至140°F (–20至60°C)
CSA (加拿大和美国)——Class I, Div 1, Groups B, C, and D;
T3;CSA Encl Type 4。环境温度:–58至122°F
(–50至50°C)

储罐密封调压阀

规格

工作压力 最高232 psig (16.0bar)
温度 –4至212°F(-20至100 °C)
材料 316L 不锈钢材料
端接尺寸 1/2, 1 和 2 英寸

查看和购买我公司最广泛使用的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"