alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

符合DOT的取样钢瓶

  • 符合美国运输部和加拿大标准。
  • 提供一系列双端、单端取样钢瓶以及微型取样钢瓶、钢瓶附件和预留容积管。
  • 具有无泄漏的样品存储功能,并且具有一致的壁厚、尺寸和容量。
  • 光滑的内颈渐变段便于清洁并能消除残余流体。

规格 - 双端

压力额定值 高达5000 psig (344 bar)
材料 304L 和316L 不锈钢, 400合金
内部体积 40 至 3785 cm³ (最高1加仑)
符合DOT/TC

DOT-3E 1800 / TC-3EM 124

DOT-3A 1800 / TC-3ASM 124

DOT-3A 5000 / TC-3ASM 344

DOT-SP7458 1800


规格 - 单端

压力额定值 高达500 psig (34.4 bar)
材料 304L 不锈钢
内部体积 150 至 500 cm³
符合DOT/TC DOT-4B 500

规格 - 微型

压力额定值 1000 psig (68.9 bar)
材料 316 不锈钢
内部体积 10 至 50 cm³
符合DOT/TC 不适用

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择: 请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

 注意: 切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"