alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

微型取样钢瓶

微型取样钢瓶

  • 用于安全运输小容量流体和有害物质
  • 由于尺寸小,尤其适于实验室使用以及其他特殊应用场合
  • 具有一致的壁厚、尺寸和容量
  • 光滑过渡内颈易于清洁并减少残留流体

规格

压力额定值 1000 psig (68.9 bar)
材料 316 不锈钢
尺寸 容量为10、25和50 cm3
端接 3/8 英寸世伟洛克®卡套管转换接头

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择: 请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

 注意: 切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"