alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

卡套管切割和准备处理工具

卡套管切割工具

世伟洛克® TC72系列卡套管切割工具被设计用于将薄壁不锈钢卡套管轻松准确地切割,将管子端面加工至直角无毛刺。无变形夹紧系统允许进行快速调整,以适应不同管径。

  • 直角、无毛刺、无变形卡套管端面
  • 便携式
  • 集成的激光指示器用于确定切割点
  • 切割深度或管径有变化时,无需其他辅助工具。
  • CE标志

选购件和附件

锯条 替换用锯条单独可单独购买。每个切割工具包含一根标准锯条。
三角架 不锈钢三角架可以方便工作现场安装和使用。
夹钳 不锈钢三角架可以方便工作现场安装和使用。

替代硬化铸铝夹钳可供选择。
激光指示器成套件 替代激光指示器准确地标出切割点。

规格

名义卡套管外径 1/4至4 1/2英寸以及6至120 毫米
最大壁厚 0.118英寸(3 毫米)

卡套管端面处理工具

世伟洛克®卡套管端面处理工具被设计用于加工出平滑、直角、无毛刺和倒角的卡套管管端以及Micro-Fit®微型卡套管对焊接头。本工具可加工316不锈钢、碳钢、钛以及大多数镍基合金。

  • 渐进微量进刀,便于控制材料切除量。
  • 高性能涂层刀具,带双切削刃
  • 采用易于调整转速和易于控制的耐用工业电机
  • 改变成不同尺寸的夹箍无需其他辅助工具
  • 可拆卸式工作台安装支架,包括有电源线工具
  • 透明防护罩或防护装置保护操作人员,防止因为切割区导致受伤
  • 可选择的夹具允许进行斜角切割
  • 包括储存和装运箱
  • CE标志
  • 不可用于大于1/4英寸的2507卡套管或中压卡套管

无电源线工具的特点还包括:

  • 可靠锂离子电池组,带容量显示
  • 带有集成温度监测器的电子过载保护
  • 空冷技术用于快速充电和实现长使用寿命

选购件和附件

切割插件以及夹具
每个卡套管端面处理工具包括一个切割插件以及插件夹具。可替换的切割插件十个一包。
电池和充电器 每个无电源线卡套管端面处理工具包括两个可充电锂离子电池以及一个充电器。可单独订购额外的或替换用的电池和充电器。

规格

名义卡套管外径
1/8至4 1/2英寸以及3至114.3 mm
最大壁厚 0.118英寸(3 mm)

卡套管切割器

切割不锈钢、软铜以及铝制卡套管。卡套管尺寸3/16至1英寸;外径4至25 mm。

卡套管锯条导向架

可用于夹紧卡套管,用锯子实现快速准确切割。卡套管尺寸3/16至1英寸;外径4至25 mm。能很容易固定在台虎钳上。

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

“安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。”