alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

带外套卡套管和隔热卡套管

Swagelok®隔热卡套管与护套卡套管有助于增强电化学与环境腐蚀防护。世伟洛克隔热卡套管适用于蒸汽供应、冷凝水回路、气体及液体输送管路等防气候和节能至关重要的应用场合。世伟洛克隔热卡套管为现场安装的小直径卡套管系统隔热层提供了一种经济的替代方案。

  • 不锈钢卡套管有无缝和焊接产品
  • 低温 PVC护套为卡套管提供外部腐蚀与磨损保护。
  • 玻璃纤维隔热层能够减少热量损失,还能够提供人员保护
  • 隔热层的水溶性氯化物含量低于100ppm
  • 标记有零件型号和批号
  • 隔热卡套管可提供聚氨酯外套材料和非标准颜色(标准颜色为黑色)。
  • 附件包括:

            - 弯管工具

            - 热缩端接密封套

            - 硅酮密封胶

            - 护套修补套件

            - 管帽

            - 防气候隔热带

护套卡套管

规格

材料
316 / 316L不锈钢或铜,带PVC护套
尺寸
1/4 至 1/2 英寸; 6 至 12 毫米
压力额定值
   英制卡套管
最高 5100 psig (351 bar)
   公制卡套管
最高 6095 psig (420 bar)
最高工艺温度
220°F (104°C) 隔热卡套管

隔热卡套管

规格

材料 316 / 316L不锈钢或铜,带玻璃纤维隔热层和 PVC 护套
尺寸 1/4 至 1/2 英寸; 6 至 12 毫米
压力额定值
   英制卡套管
最高 4896 psig (337 bar)
   公制卡套管
最高 5849 psig (403 bar)
最高工艺温度
400°F (204°C)

护套、预隔热卡套管束 —— 电伴热和蒸汽伴热

世伟洛克预隔热伴热卡套管束能够为引压管线、取样管线、工艺管路等各种分析和工艺仪表应用场合提供可靠的工艺温度保持,是现场伴热和保温产品的一种经济的替代方案。平行结构—工艺管路和伴热管路在管束内平行布置,因此,对于尺寸高达 3/4英寸 或 12 mm 的卡套管,所有卡套管都可以一起弯曲至最小弯曲半径 8英寸 (20.3 cm),这使这种卡套管束比扭绞管束更易于现场布置和连接。还可提供多跟护套管结构。
  • 水溶性氯化物含量低于 100 ppm
  • 抗吸附玻璃纤维隔热材料
  • 抗芯吸
  • 附件包括:

              - 弯管工具

              - 热缩端接密封套和入口密封套

              - 护套修补套件

              - 中心线工具

              - 硅酮密封胶

              - 控制器和恒温器

              - 电伴热器:电源连接、伴热器端接、伴热器对接/T型连接成套件


规格

材料
316 / 316L 不锈钢、铜或 PFA 制,带 PVC 或聚氨酯护套
尺寸 1/4 至 3/4 英寸; 6 至 12 毫米
压力额定值
   英制卡套管
最高 10 900 psig (751 bar)
   公制卡套管
最高 6095 psig (420 bar)
最高工艺温度
220°F (104°C)

电伴热卡套管

世伟洛克电伴热卡套管束能够在很长的连续的引压管线和取样管线上保持一致的温度(可保持温度高达250°F (121°C))来提供防冻保护或粘度控制。

蒸汽伴热卡套管

世伟洛克轻型蒸汽伴热卡套管束通常用于为仪表引压管线和分析仪传输管线提供防冻保护。还能够在较小直径的工艺管线上保持50°F至200°F(10°C至93°C)的温度。

世伟洛克重型蒸汽伴热卡套管束通常用于保持200°F至400°F(93°C至204°C)的较高工艺温度或者粘度控制。其应用场合包括引压管线、取样管线和工艺管线。


304/304L与316/316L无缝仪表级卡套管

304/304L与316/316L不锈钢标准仪表卡套管。尺寸:1/8英寸至2英寸,3mm至25mm。

超高纯与高纯不锈钢卡套管

316L不锈钢。超高纯、同轴、化学清洗和钝化、热电偶清洁。端接可进行轨道焊接。尺寸:1/8英寸至2英寸,6mm至18mm。

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

“安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。”