alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

我们的球阀提供多种标准材料和端接。此外,世伟洛克®可以提供根据您应用的特殊需求生产或配置的球阀。

球阀:

  • 应用范围广,从一般用途到苛刻工况的使用
  • 使流体密封在流体系统内、防止短暂排放和泄漏。
  • 提供用于高流量和快速四分之一圈手动或气动执行机构
  • 设计为可重复的、无泄漏关断
  • 总成本低
  • 可生产或配置多种规格的球阀

一体式仪表球阀(40G和40系列)

40系列一体式仪表球阀在各行业中已可靠使用了将近40年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新装配工艺。因此,40G系列球阀具有以下特点:扩展的工作温度范围、改进的热循环性能以及减少了潜在的泄漏。 采用正在申请专利的密封设计,40G系列球阀能够抵抗填料变形或“冷流”,提升了热循环性能并增强了防泄漏能力。

规格

工作压力
最高达3000 psig(206bar)
温度
–65至300°F(-53至148°C)
流量系数
0.05 至 12
阀体材料
不锈钢、黄铜、合金400
填料材料
PTFE、改良PTFE、UHMWPE、PFA
端接
   尺寸 1/16至3/4英寸;3至12 毫米
  配置 开关(两通)、切换(3通、5通和7通)、交叉转换(4通和6通)

三件式工艺/仪表球阀(60系列)

采用独特的碟形弹簧加载阀座、活负载两件式V形阀杆填料和三件摆出式设计,三件式工艺/仪表球阀(60系列)性能可靠,维护方便。

规格

工作压力
最高达3000 psig(206bar)
温度
 –65 至 850° F (–53 至 454°C)
流量系数
1.1 至 130
阀体材料
不锈钢、碳钢、黄铜、特种合金
端接
   尺寸 1/8 至 2 英寸; 6 至 25 毫米
   配置 开关(两通)、开关(3通)

耳轴式球阀(83和H83系列)

耳轴式球阀83和H83系列在高压和低压应用环境下经久耐用。这些阀门的特点是结构紧凑、最大流量设计、操作扭矩低和温度范围广,且可选购带有ECE R110认证。

规格

工作压力
最高达10 000 psig (689bar)
温度
0 至 450°F (–17 至 232°C)
流量系数
0.75 至 1.6
阀体材料
316 不锈钢和合金400
阀座材料
PCTFE、尼龙、PTFE或PEEK
端接
   尺寸 1/8至1/2英寸;6至12 毫米
   配置 开关(两通)、切换(3通)

多用途球阀(AFS系列)

流量系数最高达13.8,多用途AFS两通球阀可满足压缩天然气、氢气以及其它需要大流量、高压力的通用工业应用的需求。这种阀门操作扭矩小,不需要填料调整,与氢气和压缩天然气(CNG)兼容,已获得ECE R110、NGV 3.1和NGV 4.6认证。

规格

工作压力
最高达6000 psig (413bar)
温度 –40 至 250°F (–40 至 121°C)
流量系数 4.0 至 13.8
端接
   类型 世伟洛克卡套接头、NPT、ISO 7/1
   尺寸 3/8至1英寸;12和16 毫米
   配置 开关

多用途球阀(SK系列)

多用途SK系列球阀采用紧凑设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,可在压力达6000psig(413bar)的应用中实现可靠关断。

规格

工作压力
最高达6000 psig (413bar)
温度 –40 至 302°F (–40 至 150°C)
流量系数 流量系数 0.9 至 1.4
阀体材料 316 不锈钢
阀座材料 PEEK
端接
   类型 世伟洛克卡套接头、NPT、ISO管螺纹以及外螺纹VCO®接头
   尺寸 1/4至3/8英寸;6和8 毫米
   配置 开关

耳轴式中压球阀(FKB系列)

耳轴式FKB系列中压球阀采用紧凑设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,可在压力达15 000 psig(1034bar)的应用中实现可靠关断。

规格

工作压力 最高达15 000 psig (1034bar)
温度 0至250°F(–17至121°C)
流量系数 0.44 至 11.3
端接
   尺寸 1/4, 1/2, 3/8 英寸
   配置 开关(两通)、切换(3通)

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"