alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

排放阀和清洗阀

排放阀和清洗阀

  • 设计用于在维修以及拆除仪表管线之前,或当校准控制设备时安全释放系统压力
  • 永久性地安装滚花阀盖,提高安全性

排放阀

规格

工作压力 达 10000 psig (689 bar)
温度 –65 至 850°F (–53 至 454°C)
流量系数 0.25
阀体材料 316不锈钢、碳钢、合金400、合金C-276、合金625、合金825、合金2507
端接
   类型 外螺纹NPT、外螺纹SAE、外螺纹ISO
   尺寸 1/8 至 1/2 英寸

清洗阀

规格 

工作压力 达 4000 psig (275 bar)
温度 –65 至 600°F (–53 至 315°C)
阀体材料 316不锈钢、黄铜、碳钢
提升阀、阀球材料 316不锈钢
端接
   类型 世伟洛克®卡套接头、卡套转换接头、NPT接头、外螺纹SAE、外螺纹ISO
   尺寸 1/8 至 1/2 英寸

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"