alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

过流量阀

  • 当下游管线破裂时,停止系统介质的无控释放
  • 当压力恢复后,自动重置
  • 减少维护时间
  • 减轻对复杂旁路结构的需要
工作压力 达 6000 psig (413 bar)
温度 –10 至 400°F (–23 至 204°C)
阀体材料 316 不锈钢
O型圈材料 碳氟化合物FKM
端接
   类型 世伟洛克卡套接头、NPT螺纹接头、ISO和SAE/MS螺纹接头
VCR®金属垫圈面密封和VCO®O型圈面密封接头
   尺寸 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 英寸 和 6, 8, 10, 12 毫米

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"