alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

计量阀

世伟洛克为低压和高压应用情况提供了多种计量阀,这些计量阀采用316不锈钢或黄铜材料制成,流量系数为 0.004到0.16,可用于低中高流量应用。

计量阀:
  • 为分析、仪表和研究应用提供精确流量控制。
  • 适用于高低压情形。
  • 提供精细调节应用于精确控制

31系列高压计量阀

规格

工作压力 达 5000 psig (344 bar)
温度 –65 至 850°F (–53 至 454°C)
阀体材料 316 不锈钢
填料 PTFE, Grafoil®
流量系数 0.04
端接
   类型 世伟洛克®卡套接头、内螺纹NPT
   尺寸 1/8 和 1/4 英寸; 6 毫米

S、M和L系列低压计量阀

规格 

工作压力 达 2000 psig (137 bar)
温度 –10 至 400°F (–23 至 204°C)
阀体材料 316 不锈钢,黄铜
阀杆O型圈材料 氟碳橡胶FKM(316 SS阀体)、Buna N(铜阀体)是标准的,其他材质可选
流量系数 0.004 至 0.16
端接
   类型 世伟洛克卡套管接头、NPT、整体式VCR®端面密封外螺纹接头
   尺寸 1/16, 1/8 和 1/4 英寸; 3 和 6 毫米

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"