alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

针阀、关断和调节

针阀、关断和调节

世伟洛克®提供品种广泛的实现关断和调节功能的针阀,用于一般和苛刻环境应用场合控制流量。

针阀:
  • 提供可靠、持续稳定的流量控制。
  • 提供各类不同的材料、尺寸和端接形式。
  • 设计应用于抗腐蚀性和极端工况。

GU系列通用针阀

GU系列针阀为一般应用场合提供系统介质隔离或排放。

无旋转的硬化不锈钢阀针能够提供无泄漏的关断,使用寿命长。

规格 

工作压力 达6000 psig (413 bar)
温度 0 至 650°F (343°C)
阀体材料 316不锈钢、碳钢
填料 碳/玻璃填充PTFE、石墨
流量系数 达 2.25
端接
   类型 NPT、 卡套管承插焊,公称管承插焊
   尺寸 1/4 至 1 英寸; 6 至 25 毫米

整体式阀帽针阀(0、1、18、20和26系列)

整体式阀帽针阀是紧凑型针阀,提供范围广泛的尺寸,配置和材料,适用于各种应用场合。

规格

工作压力 达6000  psig (413 bar)
温度 –65 至600°F(–53至315°C)
阀体材料 316不锈钢、黄铜、合金400
填料 PFA
流量系数 达 1.80
端接
   类型 世伟洛克卡套管接头、NPT、ISO内螺纹接头
   尺寸 1/8至3/4英寸;3至18毫米


JB系列不锈钢螺纹阀帽式针阀

螺纹阀帽式针阀提供关断或调节阀杆头,直通型和角型阀,填料可在外部调整。

规格

工作压力 达3000 psig (206 bar)
温度 –40 至600°F(–40 至315°C)
阀体材料 316不锈钢
填料 PTFE 或 Grafoil®
流量系数 达 0.58
端接
   类型 世伟洛克卡套管接头、NPT、ISO外螺纹接头
   尺寸 1/8 to 3/8 英寸; 6 和 8 毫米


JN系列黄铜螺纹阀帽式针阀

规格 

工作压力 达600 psig (41.3 bar)
温度 –40 至 300°F (–40 至 148°C)
阀体材料 黄铜
填料 纯 PTFE
流量系数 达 0.43
端接
   类型 世伟洛克卡套管接头、NPT、ISO螺纹接头
   尺寸 1/8至3/8英寸;6 毫米

F10系列10000 psig (690bar)锻造阀体针阀

F10系列锻造阀体针阀配有一个可实现安全后阀座密封的无旋转硬化阀针,能够在高达10000psig (690bar)的工作压力下提供可靠关断。

规格 

工作压力 达10 000 psig (690 bar)
温度 0 至 850°F (–17 至 454°C)
阀体材料 锻造316不锈钢
填料 PTFE, 石墨
端接
   类型 NPT
   尺寸 1/2 英寸
配置 直通型、角型、斜三角型

OG、1G和92系列拨动开关阀

拨动开关阀可实现快速方便的开启和关闭操作。

规格 

工作压力 达300 psig (20.6 bar)
温度 –20 至 200°F (–28 至 93°C)
阀体材料 316不锈钢、黄铜
O型圈材料 碳氟化合物
流量系数 达 0.70
端接
   类型 世伟洛克卡套管接头、NPT
   尺寸 1/8 至 1/2 英寸; 3 至 12 毫米

N、 HN系列苛刻工作环境联合阀帽式针阀

联合阀帽结构的针阀能够提供各种材料,工作压力高达 10000 psig (689 bar),工作温度高达1200°F(648°C)。

规格 

工作压力 达10 000 psig (689 bar)
温度 –65 至 1200°F (–53 至 648°C)
阀体材料 316不锈钢、合金400、合金20、合金600、合金 C-276、钛
填料 PTFE
流量系数 达 2.4
端接
类型 世伟洛克卡套管接头、NPT、卡套管承插焊、公称管承插焊、VCR®外螺纹接头
尺寸 1/8 至 1 英寸; 6 至 12 毫米

6DB系列仪表排污阀

规格

工作压力 达 6000 psig (413 bar)
温度 –65 至 1200°F (–53 至 648°C)
阀体材料 316不锈钢
填料 柔性石墨
流量系数 0.86
端接
   类型 世伟洛克卡套管接头、NPT内螺纹接头、卡套管承插焊、公称管承插焊、VCR®外螺纹接头、VCO®外螺纹接头
   尺寸 1/4, 3/8, 1/2 英寸; 10 和 12 毫米

紧凑型压力表阀

紧凑型压力表阀集成有清洗阀,安装和维护快捷方便,重量轻,较传统组装件安装空间更小。

规格 

工作压力 达 4000 psig(275 bar)
温度 –65 至 600°F (–53 至 315°C)
阀体材料 316 不锈钢
O型圈材料
PFA
端接
   类型 世伟洛克卡套管接头
   尺寸 1/2 英寸, 12 毫米

高压针阀

冷加工316不锈钢阀体和高压端接的针阀可承受高达45000 psig (3102bar)的工作压力。

规格 

工作压力 达45 000 psig (3102 bar)
温度 –65 至 850°F (–53 至 454°C)
阀体材料 316 不锈钢
填料 玻璃填充 PTFE
流量系数 达 0.19
端接
   类型 直螺纹高压内螺纹、NPT内螺纹接头
   尺寸 9/16-18, 3/4-16, 1 1/8-12; 1/4 英寸

D系列无旋转阀杆针阀

规格

工作压力 达3000 psig (206 bar)
温度 –20 至 450°F (–28 至 232°C)
阀体材料 316不锈钢、黄铜、合金400
O型圈材料 碳氟化合物,其他橡胶材料可选
流量系数 达 0.53
端接
   类型 世伟洛克卡套管接头,NPT
   尺寸 1/8 至 3/8 英寸; 6 毫米

6P系列表阀

世伟洛克压力表阀提供棒轴直通孔、压力表接口和多种材料选项,系统通用性很强。

规格

工作压力 达6000 psig (413 bar)
温度 –65 至 1200°F (–53 至 648°C)
阀体材料 316 不锈钢
密封材料

PTFE (球头设计)

乙缩醛(旋塞头设计)

孔径 0.156 和 0.250 英寸 (4.0 和 6.4 毫米) 端接
端接
    类型 外螺纹至内螺纹NPT接头、延伸外螺纹至内螺纹NPT接头
    尺寸 1/2 和 3/4 英寸

4P 和 5P 系列提升旋塞阀

提升旋塞阀提供棒轴直通孔、压力表接口和多种材料选项,系统通用性很强。

规格

工作压力
达6000 psig (413 bar)
温度 –20 至 400°F (–28 to 204°C)
阀体材料 316不锈钢、合金400
阀座材料 乙缩醛
流量系数 达 1.80
端接
   类型 NPT
   尺寸 1/4 至 3/4 英寸

PFA 针阀

PFA针阀采用含低可萃取物的高纯PFA材料制成,耐化学腐蚀。世伟洛克PFA卡套端接可提供稳定一致的性能,直通孔口保证全流量,旋塞阀杆头实现流量调节。

规格 

工作压力 达180 psig (12.4 bar)
温度 0 至 300°F (–17 至 148°C)
阀体材料 纯 PFA
流量系数 达 1.39
端接
   类型 世伟洛克PFA卡套管接头
   尺寸 1/4, 3/8, 和 1/2 英寸

查看和购买被广泛使用的世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"